• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Simplement bon, doublement efficace : Mesure de l’accélération sur deux axes

  • Diagnostic optimisé par la mesure de l’accélération sur 2axes de mouvement
  • Pour le raccordement à une électronique de diagnostic VSE
  • Utilisation universelle grâce à la conformité IEPE
  • Large plage de mesure pour de nombreuses applications
  • Boîtier robuste IP 67

Pour un diagnostic efficace des vibrations

L’accéléromètre VSM102 suit les variations des vibrations radiales et axiales. Cela facilite par exemple la surveillance conditionnelle des roulements à billes à contact oblique ou des extrudeuses, ainsi que d’autres installations où les forces et les déséquilibres n’affectent qu’un seul axe de mouvement.

Indicateur important de la maintenance conditionnelle

Le signal d’accélération joue un rôle important pour la surveillance d’état de machines et installations. En effet, il indique différents symptômes, par exemple les déséquilibres, la détérioration de roulements ou les collisions qui, s’ils passent inaperçus, peuvent entraîner une panne de la machine.
Les données brutes mesurées sont transférées pour une évaluation à un appareil externe, comme l’électronique de diagnostic VSE d’ifm.

Robuste: principe de mesure MEMS

L’accéléromètre VSM102 est basé sur une puce MEMS (principe de mesure capacitif) et est conçu pour les applications industrielles exigeantes. Grâce à la technologie MEMS, le bon fonctionnement du capteur peut être continuellement vérifié via l’électronique de diagnostic (autotest).

Adapté au marché: norme IEPE

Le capteur transmet ses données selon un signal IEPE, une norme établie sur le marché, entre autres pour les accéléromètres. L’avantage des appareils IEPE est leur haute sensibilité constante – indépendamment du type et de la longueur du câble de raccordement.

Accessoires

Technologie de connexion