Sortez du coffret : diagnostic vibratoire directement sur le terrain
- Boîtier robuste IP 67 pour une utilisation décentralisée
- Installation et mise à niveau rapides et sans erreur grâce aux connecteurs M12 standards
- Six entrées de signaux saisissent toutes les données importantes pour la maintenance préventive conditionnelle
- Séparation intégrée entre le réseau d'automatisation et le réseau informatique Compatible avec tous les accéléromètres courants
Pour un diagnostic efficace et décentralisé des vibrations
Le système de diagnostic VSE9xx peut être monté directement sur le terrain grâce à son boîtier robuste IP 67. Il peut y évaluer jusqu’à quatre signaux dynamiques (par exemple l’accélération) et transmettre les données par Ethernet ou par bus de terrain. Deux entrées supplémentaires (1x signal d’impulsion, 1x analogique) permettent de saisir d’autres informations importantes pour la maintenance préventive conditionnelle, comme la vitesse de rotation et la température.
Intégration facile, même dans une installation existante
Le VSE IP 67 convient parfaitement pour le rétrofit simple d’une surveillance vibratoire sur vos installations existantes. La gamme complète IP 67 d’ifm, qui comprend entre autres des switch, des maîtres IO-Link, des alimentations et des EdgeDevices, vous offre une flexibilité maximale pour le rétrofit de votre installation. Le temps, l’espace et les coûts d’installation sont considérablement réduits.
Connexion fiable par connexion M12 standard
Les accéléromètres sont connectés au VSE par un câble de connexion M12 standard. Cela permet une installation sans erreur et assure en outre l’étanchéité nécessaire sur le terrain contre les contraintes externes.