Capteur de vibrations sur batterie VWV
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm_pn_91957123_factory-electric-motors.jpg?v=291295132)
Surveillance vibratoire pour machines simples
En combinaison avec la passerelle ZB0929 et moneo|RTM, le capteur de vibrations sans fil permet une surveillance globale de l’état de la machine selon DIN ISO 10816. En association avec la mesure de température intégrée, les détériorations imminentes des machines peuvent être préventivement détectées et la maintenance conditionnelle peut être planifiée. Des pannes importantes et des arrêts coûteux sont évités.
Intégration rapide, communication fiable
Le design sans fil permet d’installer les capteurs même sur des parties de l’installation difficiles d’accès. Les données sont ensuite transmises à la passerelle directement ou via la technologie de maillage - et ce pendant au moins quatre ans grâce à une faible consommation d’énergie et à une batterie performante.
Connectivité extensible de la passerelle
Il est possible de connecter jusqu’à 30 capteurs à la passerelle en appuyant sur un seul bouton. La passerelle elle-même dispose non seulement d’une interface Ethernet filaire, mais aussi de nombreuses possibilités de connexion sans fil.
Facilité d’intégration au niveau informatique
Grâce à l’intégration native au logiciel IIoT moneo, les données sont rapidement et facilement disponibles pour l’analyse et la visualisation. Il est ainsi possible d’établir aisément une surveillance fiable des installations basée sur les technologies de l’information.