• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Aperçu capteurs de niveau
  2. Mesure continue du niveau
  3. Zones aseptiques

Capteurs de niveau pour applications aseptiques

Famille de capteurs Longueur d’installation Technologie Signal Particularités

LR
100...2000 mm Radar à ondes guidées • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Montage simple par le haut
• Tiges de sonde pouvant être coupées à la longueur voulue
•Certifié conforme aux normes 3A pour une utilisation dans des applications de nettoyage Clean-out-of-place (COP)

PI
Illimitée Pression hydrostatique • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Montage en fond de cuve
• Transmetteur 2 fils avec afficheur

PG
Illimitée Pression hydrostatique • Transmetteur
• Sortie de commutation
• Montage en fond de cuve
• Manomètre / afficheur numérique

PM
Illimitée Pression hydrostatique • Transmetteur
• IO-Link
• Montage en fond de cuve
• Transmetteur 2 fils

LW27
Illimitée Radar • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Principe de mesure sans contact
• Plage de mesure 10 m