- Aperçu capteurs de niveau
- Mesure continue du niveau
- Fluides à base d’huiles
Capteurs de niveau pour fluides aqueux et fluides à base d’huiles
Famille de capteurs | Longueur d’installation | Technologie | Signal | Particularités |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100...2000 mm | Radar à ondes guidées | • Transmetteur • Sortie de commutation • IO-Link |
• Montage simple par le haut • Tiges de sonde pouvant être coupées à la longueur voulue • Tubes coaxiaux augmentent l’intensité du signal dans les applications d’huile |
![]() LK / LT |
264...728 mm | Détection capacitive | • Transmetteur • Sortie de commutation • IO-Link |
• Montage simple par le haut • Protection anti-débordement indépendante • Les versions LT fournissent aussi la température |
![]() KQ10 |
228 mm plusieurs appareils peuvent être combinés |
Détection capacitive | • Sortie de commutation • IO-Link |
• Montage à l’extérieur des cuves non métalliques au moyen d’un serrage ou d’une bande adhésive • Plusieurs appareils peuvent être combinés pour couvrir des cuves plus grandes • Indication claire du niveau au moyen d’une rampe de LED |
![]() PS |
0...1 bar | Pression hydrostatique | Transmetteur | • Peut être simplement plongé dans la cuve • Transmetteur 2 fils • Compensation de pression par évent dans le câble électrique |
![]() PN |
Illimitée | Pression hydrostatique | • Transmetteur • Sortie de commutation • IO-Link |
• Montage en fond de cuve • Afficheur à deux couleurs |
![]() PG |
Illimitée | Pression hydrostatique | • Transmetteur • Sortie de commutation |
• Montage en fond de cuve • Manomètre / afficheur numérique |
![]() PA / PX |
Illimitée | Pression hydrostatique | Transmetteur | • Montage en fond de cuve • Transmetteur 2 fils |