- Détecteur 3D intelligent O3M
- Exemples d'application
- Contrôle de distance
Capteur 3D intelligent O3M – Contrôle de distance
Contrôle de hauteur et de distance dans des zones aéroportuaires
La surveillance simple d'une zone prédéfinie permet au capteur 3D de fournir la distance surfacique à un objet. Pour cela, le capteur ne surveille pas seulement un seul point mais une zone afin de fournir la distance la plus courte et/ou la plus grande.
Assistance pour tracteurs d'avion
La surveillance simple d'une zone prédéfinie permet au capteur 3D de signaler la position finale ou même de fournir une image du contour de la roue de nez au système de commande de la machine.
Aide au positionnement de véhicules pour tapis roulant.
Plus de 1000 mesures individuelles détectent de manière précise l'environnement devant le tapis roulant. Jusqu'à 64 zones d'intérêt réglables (ROI), c'est-à-dire des zones où des distances doivent être surveillées, permettent la réalisation facile et rapide de solutions d'application spécifiques au client.
Surveillance de hauteur pour camions-citernes.
La fonction intégrée de mesure de distance « distance minimum » peut surveiller simultanément jusqu'à 64 points sélectionnables au-dessus du camion-citerne. Ceci permet d'assister le conducteur, par exemple, dans le positionnement du camion-citerne au-dessous de l'aile d'avion ou de l'informer si l'aile est trop basse.