- ecolink
- Technologie
Technologie
Serrage excessif du joint d'étanchéité impossible
Versions de la série ecolink M12
Grâce à la construction spécifique de labutée mécanique, le joint torique est toujours pressé correctement et garde ainsi sa fonction d'étanchéité à long terme.
Le système anti-desserrage à dents de scie évite tout desserrage involontaire de l'écrou même en cas de chocs et de vibrations.
Le montage et le démontage se font sans outils.
Joint profilé pour un indice de protection plus élevé
Versions de la série ecolink M8
Des matières de qualité supérieure ainsi qu'un concept d'étanchéité innovateur par joint profilé augmentent nettement l'indice de protection et donc la fiabilité opérationnelle du système. Ainsi, les connecteurs de cette série ecolink peuvent être utilisés de manière fiable même dans des applications à exigences sévères en automatisation industrielle, dans l'industrie de la machine-outil, dans des applications de soudage, dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons ou dans l'industrie métallurgique.
LED toujours clairement visibles
Versions de la série ecolink M8 et M12
Versions avec un nouveau design. Grâce au corps noirs translucides, les LED sont nettement plus visibles que celles d’un corps transparent traditionnel, même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense. Une condition importante pour toujours visualiser l’état des capteurs et intervenir rapidement en cas de problème.