- ecolink
- Versions
Versions d'ecolink
ecolink - Aperçu des produits
EVC – (Coolant)
Pour les applications dans l'automatisation industrielle, l'industrie de la machine-outil, la construction mécanique et l'hydraulique
Matières PUR de haute qualité, adaptées aux exigences en ambiances industrielles. Bonne résistance aux huiles minérales et hydrauliques, graisses et lubrifiants ainsi qu'au rayonnement UV. Les connecteurs sont sans halogène ni silicone et les câbles sont appropriés pour les applications en mouvement et acceptent les torsions.
EVT – (Temperature)
Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Boîtiers et câbles en PVC de haute qualité, contacts dorés et écrous en acier inox (1.4404/316L). La bonne résistance aux nettoyants et désinfectants usuels dans ce secteur est la meilleure condition pour une longue durée de vie. Pour les applications dans les systèmes de remplissage où le nettoyage et la désinfection se font à l'aide de peroxyde d'hydrogène et de l'acide peracétique, la pérennité de ces produits est seulement limitée. Pour ce cas de figure, nous recommandons les produits de la série EVF.
EVF – (Food)
Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Boîtiers en PP de haute qualité et un câble spécial avec une gaine isolante innovante en MPPE garantissent une très bonne résistance aux nettoyants et désinfectants usuels dans ce secteur. L'écrou contour permet une meilleure prisemême en cas de montage manuel avec les doigts mouillés. La surface lisse empêche les dépôts et constitue une condition préalable pour un nettoyage optimal.
EVM – (Mobile)
Pour les capteurs dans un environnement très difficilecomme, par exemple, pour les engins de chantier ou les saleuses
Matières PUR de haute qualité, adaptées aux exigences des applications mobiles. Bonne résistance aux huiles minérales et hydrauliques, graisses et lubrifiants. Les connecteurs sont sans halogène ni silicone et les câbles sont appropriés pour les applications en mouvement et acceptent les torsions. L'écrou, résistant à la corrosion, est en acier inox (1.4404/316L).
EVW – (Welding)
Pour les applications de soudage
Un câble spécial PUR, irradié sans halogène,empêche dans une large mesure la brûlure des projections de soudure, et les écrous revêtus en téflon évitent l'adhérence de ces projections de soudure.
Le câble est approprié pour les applications en mouvement et accepte les torsions. Il est donc un bon choix pour les applications dans les robots de soudage.
EVS - (Standard)
Pour applications standards
L'alternative à prix compétitif pour les utilisateurs dans l'automatisation industrielle.
ENC..A– (Atex)
Pour des applications en zones à risque d'explosion ATEX 1D et 1G
Ces connecteurs de couleur bleu sont conçus pour l'utilisation dans des applications ATEX dans des circuits en sécurité intrinsèque de la catégorie 1D/G. Grâce à la faible inductance et capacité des câbles PUR, ceux-ci sont appropriés pour l'utilisation dans des applications avec de plus grandes longueurs de câble. La matière de la gaine isolante réduit le risque de chargement statique en cas de friction.
L'organisme d'homologation responsable pour l'Allemagne, DEKRA EXAM, a testé et certifié les connecteurs.
Le certificat CE de type pour composants est valable dans tous les pays de l'UE.
EVC..A – (Atex)
Pour des applications en zones à risque d'explosion ATEX 2D, 3D et 3G
Les connecteurs ecolink d'ifm sont conformes aux exigences sévères des normes et peuvent donc être utilisés en zones ATEX de catégorie 2D, 3D et 3G.
L'organisme d'homologation responsable pour l'Allemagne, DEKRA EXAM, a testé et certifié les connecteurs.
Le certificat CE de type pour composants est valable dans tous les pays de l'UE.
EVF – (Food)
à câbler
Grâce à une technologie innovante et brevetée, la protection contre la traction est strictement séparée de l'étanchéité du câble. La protection contre la traction est réalisée par trois boules de serrage serrant le câble fermement et de manière fiable même lors d'une grande charge de traction. En raison de cette stricte séparation de l'étanchéité du câble, celle-ci n'est pas sollicitée mécaniquement, si bien que le câble n'est pas déformé au niveau du point d'étanchéité. Le joint d'étanchéité très souple se trouve directement sur l'entrée du câble et permet une étanchéité fiable même en cas de forts mouvements de câble, empêchant ainsi une contamination et facilitant le nettoyage des connecteurs.
Grâce à cette technologie brevetée, ces connecteurs à câbler atteignent les indices de protection IP65, IP67, IP68 et IP69K.