• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Modules IO-Link
  2. Technologie
  3. Informations d'état dans des données process

Informations d'état dans des données process

Communication de données du maître au module de sortie
L'API peut commander chaque sortie dans chaque module de sortie raccordé au maître IO-Link. Le maître transmet des données cycliques de 4 octets. La sortie est commutée si le bit correspondant est "1" dans les données process.

Réponse du module de sortie au maître :
De la même manière, l'API peut lire les informations d'état de chaque module. Dans l'octet 4, le module peut détecter sous-tension, court-circuit et l'état général du module.

 

  • En cas de surcharge ou court-circuit dans une des deux tensions d'alimentation, tous les bits d'erreur de ce "côté" sont mis à "1"

Si le courant total d'un côté est trop important, l'appareil désactive la sortie chargée et bloque ce côté-là. Afin de débloquer les sorties de nouveau à ce côté il y a 3 méthodes :

Méthode A :

  • Mettre l'octet 0 et l'octet 2 de la sortie données process à 0 via IO-Link
  • Le côté gauche est débloqué de nouveau
  • Mettre l'octet 1 et l'octet 3 de la sortie données process à 0 via IO-Link
  • Le côté droit est débloqué de nouveau

Méthode B :

  • Mettre le module hors tension et le raccorder de nouveau
  • Les deux côtés sont débloqués

Méthode C :
Après élimination de la source du court-circuit, l'utilisateur peut envoyer les commandes IO-Link qui débloquent le verrouillage des côtés gauche et droit :

  • 208 réinitialiser le verrouillage du côté gauche
  • 209 réinitialiser le verrouillage du côté droit

En cas de sous-tension côté gauche et côté droit, le bit UVL ou UVR indique cette erreur.

Les informations d'état dans l'octet 6 sont une copie de la variable [Etat d'appareil] dans la voie de données process :
(0) appareil est OK
(1) maintenance nécessaire
(2) en dehors de la spécification
(3) test de fonctionnement
(4) défaillance