- Avantages d'IO-Link
- Intégration dans le système
- Connexion IIoT
Connexion IIoT pour solutions informatiques
Ne laissez pas votre API supporter tout le fardeau !
Utilisez maintenant le kit de démarrage pour une connexion IIoT facile !
L'API est depuis les années 1970 un pilier de l'automatisation et est utilisé pour la commande d'appareils industriels automatisés. Avec l'avènement des technologies Ethernet et des applications IIoT, les API ont dû transmettre de plus en plus d'informations qui ne sont pas nécessairement utilisées pour la commande des machines.
L'API n'utilise que 5 % des informations des capteurs. La taille des données de ces informations est mesurée en octets et le temps de cycle en ms. Mais si nous pouvions permettre à vos capteurs de communiquer directement avec vos systèmes SCADA, MES, ERP et CMMS sans intervention de l'API, tout en envoyant les informations pour la commande des machines à l'API ?
C'est maintenant possible avec la communication en Y d'ifm. Nos maîtres IO-Link sont dotés d'un port IIoT séparé avec une adresse IP dédiée pour l'infrastructure IT, sans affecter le côté de la commande de machines du système. Avec cette approche unique, vous pouvez envoyer des informations et données directement là où elles sont nécessaires.
Les HMI, les ordinateurs de visualisation, les serveurs, les PC, etc. utilisent 95 % des informations des capteurs. La taille des données est mesurée en Mo et le temps de cycle en secondes.