• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Détecteurs capacitifs selon l’application
  2. Nouveautés

Boutons capacitifs conçus pour l’éternité

Les boutons capacitifs s’utilisent dans un grand nombre d’applications : de l’ouverture à la fermeture de portails jusqu’à la réinitialisation après un arrêt de l’installation. Grâce à leurs propriétés, les nouveaux boutons capacitifs Eternity rendent l’utilisation d’installations et de machines encore plus facile.

  • Via des LED RVB, les boutons capacitifs signalent diverses informations relatives à l’installation. Jusqu’à huit couleurs disponibles peuvent être définies très facilement via IO-Link.
  • La nouvelle série des boutons capacitifs KTE est complétée par le voyant de signalisation KTV avec le même design. Cela assure une interface utilisateur homogène.
  • Grâce à la détection capacitive précise du doigt, un contact léger suffit pour actionner les commutateurs. Il en résulte une ergonomie accrue du poste de travail.
  • La sensibilité des boutons peut être réglée en fonction des conditions environnantes. Les projections d’eau ou les dépôts peuvent ainsi être inhibés de manière fiable.

Le bouton capacitif en détail

Avantages produit de KTE et KTV

Ecrou « easy mount » spécialement conçu, idéal pour le montage à la main
Le design à couronne spécialement conçu de l’écrou permet un serrage à la main ou du bout des doigts même dans les espaces exigus.

Inhibition des dépôts ou inhibition des projections d’eau
La sensibilité de la surface de commande peut être adaptée à la situation environnante. Cela permet d’empêcher de manière fiable que des dépôts ou des projections d’eau provoquent des fausses manœuvres.

Possibilité de réglage de la sensibilité en fonction de l’application
Le bouton peut être réglé pour une utilisation avec ou sans gant.

Design ergonomique
La détection capacitive du doigt permet un actionnement sans force ni pression. Un contact léger du doigt suffit pour actionner les commutateurs, ce qui ménage les doigts et les poignets.

Adaptable individuellement pour chaque domaine d’application
Les couleurs réglables des boutons et des voyants, ainsi que les disques symboles interchangeables offrent une flexibilité maximale – et l’affectation fonctionnelle claire du bouton capacitif dans chaque domaine d’application.

Nettoyage facile des boutons capacitifs
Grâce à leur surface lisse, les boutons sont faciles à nettoyer. Une commutation sans usure et un boîtier parfaitement étanche en font un appareil conçu pour l’éternité.

Un même bouton capacitif pour toutes les applications !
Les boutons capacitifs sont réglables comme commutateurs, boutons-poussoirs ou interrupteurs à position fixe.

Commande manuelle des boutons capacitifs


Commande des entrées TOR en animation à cliquer

L’animation montre comment les entrées TOR des boutons capacitifs KTE peuvent être commandées sans IO-Link, par exemple au moyen des câbles en Y EVC847 et EVC848 :
un clic sur les boutons capacitifs 2 et 3 met leur sortie sur l’activation d’un changement de couleur du bouton capacitif 1. Un clic sur le « bouton maître » 1 écrase les signaux présents au niveau des entrées.

Connexion système des boutons capacitifs

FAQ sur les boutons capacitifs

Les produits