![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg5300.png?v=1594044788) KG53 |
M18 |
DC PNP, DC NPN |
• 0.5...9 mm quasi encastrable • 0,5 à 30 mm non encastrable |
NO / NF |
- Réglage facile du facteur de correction
- Indice de protection élevé pour les exigences dans les environnements industriels exigeants
- Utilisation à des hautes températures de fluide
- Pour la détection de position ou la surveillance de niveau
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kg6000.png?v=1594045311) KG6 |
M18 |
DC PNP, DC NPN |
• 0,5 à 9 mm quasi encastrable • 0,5 à 30 mm non encastrable |
Sélectionnable : |
- Réglage facile du facteur de correction
- Avec indicateur à rampe de LED, on voit le réglage effectué
- Indice de protection élevé pour les exigences dans les environnements industriels exigeants
- Utilisation à des hautes températures de fluide
- Pour la détection de position ou la surveillance de niveau
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki5300.png?v=1594046079) KI53 |
M30 |
DC PNP, DC NPN |
• 0,5...24 mm quasi encastrable • 0.5...40 mm non encastrable |
NO / NF |
- Réglage facile du facteur de correction
- Indice de protection élevé pour les exigences dans les environnements industriels exigeants
- Utilisation à des hautes températures de fluide
- Pour la détection de position ou la surveillance de niveau
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/ki6000.png?v=1596403704) KI6 |
M30 |
DC PNP, DC NPN |
• 0.5 à 24 mm quasi encastrable • 0,5 à 40 mm non encastrable |
Sélectionnable : |
- Réglage facile du facteur de correction
- Avec indicateur à rampe de LED, on voit le réglage effectué
- Indice de protection élevé pour les exigences dans les environnements industriels exigeants
- Utilisation à des hautes températures de fluide
- Pour la détection de position ou la surveillance de niveau
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/kapazitiv/tables/kn5121.png?v=1431756642) KN |
M30 |
• DC PNP |
Programmable : |
Bouton-poussoir |
- Pour utilisation dans des machines de traitement de plastique et des cristalliseurs
- Contrôle du niveau de granulés jusqu'à 250°C
- Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction.
- Insensible à la décharge électrostatique
|
![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/fuellstand/kq10xx.png?v=533935637) KQ10 |
250 x 28 x 16,7 mm |
DC PNP, DC NPN |
Plage de mesure de niveau 200 mm |
Programmable : |
- Mesure continue de niveau à partir de l’extérieur
- Pas de perturbation par le fluide grâce à la détection sans contact
- Trois capteurs de niveau à seuil dans un même boîtier
- Les dépôts peuvent être détectés et affichés pour améliorer la qualité du process
- Interconnexion de plusieurs KQ10 via IO-Link
|