• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Barrages immatériels et barrières multifaisceaux de sécurité
  2. Blanking

Barrages immatériels de sécurité avec fonction blanking

Type de capteur Indice de protection Résolution Hauteur / largeur de protection Particularités

Barrages immatériels de sécurité avec floating / blanking

Type 4
SIL 3
SIL CL 3
PL e
• 14 mm
• 20 mm
• 40 mm
610…1210 mm / jusqu'à 18 m
• Protection de type 4 au prix du type 2
• Désactivation de la surveillance de jusqu'à trois faisceaux adjacents
• Portée et mode de fonctionnement programmables par le raccordement