- Barrages immatériels et barrières multifaisceaux de sécurité
- Protection des mains
Protection des mains
Type de capteur | Indice de protection | Résolution | Hauteur / largeur de protection | Particularités |
---|---|---|---|---|
• Type 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Type 4 • SIL 3 • SIL CL 3 • PL e |
30 mm | 160…1510 mm / jusqu'à 12 m | • Boîtier compact • Portée et mode de fonctionnement programmables par le raccordement • Portées supérieures disponibles • Sorties relais standard et de muting disponibles |
|
• Type 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Type 4 • SIL 3 • SIL CL 3 • PL e |
30 mm | 160…1810 mm / jusqu'à 15 m | • Boîtier acrylique Ø 55 mm pré-monté • Elément de chauffage interne empêchant la formation de condensat • Indice de protection IP 69K • Portée et mode de fonctionnement programmables par le raccordement • Sorties relais standard et de muting disponibles |