- Détecteurs pour vannes
- Vannes à mouvement linéaire
Signalisation des positions pour vannes à mouvement linéaire
Surveillance précise de vannes à mouvement linéaire
efector valvis a une résolution de 0,2 mm. Sur la distance de mesure trois positions de vanne (par ex. ouverte, fermée, battement du clapet inférieur) peuvent être réglées facilement par bouton-poussoir.
En version analogique efector valvis transmet toute la distance de mesure à l'API via un signal analogique standard.
Grâce à la haute résolution, le détecteur détecte aussi, par exemple, le premier stade de l'usure du joint de la vanne. Ainsi, il peut être utilisé pour la maintenance préventive conditionnelle.
AS-i intégré :
Le système de communication AS-i est un choix idéal pour la signalisation des positions de plusieurs vannes. C'est pourquoi efector valvis est également disponible avec une interface AS-i intégrée.
Facilité de mise en service :
La programmation facile par bouton-poussoir remplace l'ajustage mécanique sur les positions de vannes correspondantes.
Différents adaptateurs :
Pour le raccordement à différentes vannes à mouvement linéaire ifm offre des adaptateurs, par ex. pour des types de vannes APV/SPX, Bardiani et GEA.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/appl.-ventilsensor-07-fbg.jpg?v=138026514)
Programmable : efector valvis signale la position du piston via trois sorties de commutation : vanne ouverte, vanne fermée et une autre position intermédiaire, par ex. pour la détection du battement du clapet inférieur ou de l'usure du joint d'étanchéité.
Surveillance de positions finales sur des vannes à mouvement linéaire
Les positions finales de vannes à mouvement linéaire sont souvent surveillées par des détecteurs inductifs. Ces détecteurs ont un indice de protection élevé (jusqu'à IP 68 / 69K) et sont conçus pour une large plage de température. De ce fait, ils résistent, par exemple, au nettoyage à la vapeur haute pression sans problème. Des portées augmentées permettent une détection de positions précise. Le montage peut être effectué au-dessus ou au-dessous de l'actionneur, de manière ouverte ou dans le boîtier. Pour réduire le câblage au minimum le système bus AS-i est un bon choix.
Plusieurs détecteurs sont raccordés facilement aux modules AS-i décentralisés. De là, un câble bus AS-i à 2 fils transmet les signaux au maître ou au système de commande.
Robuste :
Eprouvé dans des conditions extrêmes en zones aseptiques et humides. Résistant en permanence aux hautes températures, chocs de température et produits lessiviels agressifs.
Adapté aux conditions agro-alimentaires :
Boîtier tout en inox ou en combinaison avec PEEK.
Flexible :
Boîtiers et longueurs usuels pour l'installation dans différentes applications. Portées augmentées permettant une flexibilité d'installation pour des tolérances mécaniques.
Etanche :
La haute étanchéité selon l'indice de protection IP 69K empêche la pénétration d'humidité.
Connecté de manière sûre :
ecolink EVT – le connecteur optimal pour zones aseptiques et humides.