- Détecteurs pour vannes
- Actionneurs 1/4 de tour
Signalisation des positions d'actionneurs ¼ de tour
Détection de deux positons avec un seul détecteur
Par principe, le détecteur double inductif intègre deux faces actives superposées dans un boîtier. Selon l'orientation de la came porte-drapeaux, la face active supérieure ou intérieure commute.
L'avantage :
Le système travaille sans contact ni usure. Ceci assure une fiabilité maximale et une longue vie.
Les cames porte-drapeaux sont disponibles en deux versions :
pour des applications standards avec cibles décalées de 90° ou avec un angle de commutation réglable.
Les drapeaux pré-montés assurent un montage plus facile.
La position angulaire de la came porte-drapeaux est clairement visible. Une fixation en bout de l'arbre d’actionneur est ainsi réalisée de manière simple. Les cames porte-drapeaux sont conçues pour une hauteur de l'arbre de 30 mm ou 20 mm (avec adaptateur). En raison des dimensions et trous mécaniques standardisés, les détecteurs et cames porte-drapeaux peuvent être montés sur tous les actionneurs usuels.
Fiabilité permanente :
Sans usure grâce au principe de fonctionnement inductif sans contact.
Longue vie parce que seules des matières sans corrosion sont utilisées.
Disponible en un rien de temps :
Accessoires de fixation appropriés pour un montage rapide.
Position de la vanne en un coup d'œil :
Les LED du détecteur indiquent la position de la vanne. Grâce à l'indicateur de position sur la came porte-drapeaux la position de la vanne est bien visible à distance.
Vanne NAMUR :
correspond à la norme VDI/VDE 3845 pour des détecteurs doubles inductifs
Signalisation des positions sur des actionneurs 1/4 de tour pneumatiques avec interface AS-i
Signalisation des positions et commande de vannes
Les détecteurs doubles d'ifm de la famille T sont utilisés pour la commande et la signalisation des positions d'actionneurs 1/4 de tour pneumatiques par électrovannes.
Pour cela, jusqu'à deux signaux d'entrée et deux signaux de sortie sont transmis au maître AS-i à un coût compétitif via un câble bus à 2 fils.
Avec un seul maître AS-i jusqu'à 62 actionneurs peuvent être surveillés et commandés par électrovanne. Pour effectuer un diagnostic, la vanne est surveillée pour rupture de câble et court-circuit. Cela augmente la fiabilité de la détection.
Solution système :
AS-i est un standard proposé par différents fabricants pour le raccordement d'actionneurs et de capteurs sur le terrain. ifm electronic offre AS-i comme une solution complète.
Sûr :
La technologie AS-i offre une fiabilité élevée et garantit la disponibilité des machines.
Facile :
La structure modulaire et la technologie de raccordement flexible garantissent une intégration facile dans le système AS-i.
Economique :
Un câble plat à 2 fils transmet les données et l'énergie, un câblage parallèle complexe n'est plus nécessaire.