- Capteurs de vision
- Capteur de vision du type O2D
- Logiciel & paramétrage
Logiciel et paramétrage
Paramétrage facile de capteurs de vision
Le paramétrage et la programmation de Dualis se font avec le logiciel ifm Vision Assistant. Avec ce logiciel intuitif, l’utilisateur est guidé pas à pas à travers le processus de paramétrage. Les assistants prédéfinis permettent aux débutants comme aux experts de résoudre les applications de vision de manière rapide et fiable, et sont très simples à implémenter.
Le « Logic Layer » permet de réaliser une programmation graphique et des liens logiques. Pour les experts en traitement d’images, un mode étendu avec de nombreuses fonctions supplémentaires est inclus.
Découvrez la puissance d’un système de traitement d’images avec la simplicité d’un capteur.
Animation cliquable !
Animation cliquable !
Animation cliquable !
Animation cliquable !
Animation cliquable !
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vision-sensoren/o2d5/ifm-va-userdef.jpg?v=1321713699)