Komplettset: Produkterfassung für den Warenein- und -ausgang
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_190_0053.jpg.jpg?v=675315112)
- Eindeutige Zuordnung der Produkte zum Warenein- und -ausgang
- Vermeidung von Falschlieferungen durch Transparenz des Warenflusses
- Standardisierte Schnittstelle zum SAP / ERP
- Ready-to-start Application Package mit einfacher grafischer Inbetriebnahme
- Mit Richtungserkennung und optionaler 3D-Volumenmessung
Logistik ganz einfach
Die Komplettlösung für den Warenein- und -ausgang beinhaltet alle benötigten RFID-Komponenten, die zur automatischen Produkterfassung erforderlich sind.
Optionale Sensoren bieten die Möglichkeit, die Bewegungsrichtung oder auch das Volumen der Produkte zu bestimmen. Optische und akustische Signalgeber unterstützen die Prozesse. Reports und Alarmmeldungen können direkt in das Warenwirtschaftssystem
gemeldet werden.
Einfache Erweiterung
Das Basispaket mit dem zentralen edgeController kann jederzeit um Erweiterungspakete für bis zu 10 Tore ergänzt werden.
Warenfluss im Blick
Durch den Einsatz einer smarten RFID-Warenein- und -ausgangskontrolle können Warenflüsse transparent dargestellt und in ein smartes System transferiert werden. Dadurch lassen sich Verladezeiten optimieren, Fehler vermeiden und Kosten einsparen.
Vorteile einer smarten Warenein- und -ausgangskontrolle
- Eindeutige Zuordnung der Produkte zum Warenein- und -ausgang
- Vermeidung von Falschlieferungen durch Transparenz des Warenflusses
- Kosten- und Fehlereinsparungen