- Safety-Service
- Safety Engineering
ifm Safety Engineering
In vier Schritten zur sicheren Anlage
Bei der Beurteilung der Maschinensicherheit und der Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes unterstützen wir sowohl Hersteller als auch Betreiber. Anlagenbegehungen sowie Gefährdungs- oder Risikobeurteilungen führen unsere Experten ebenso fachgerecht durch wie ganzheitliche, herstellerunabhängige Systementwürfe zur Absicherung Ihrer Maschine.
Folgende, unabhängig voneinander buchbare Dienstleistungen bieten wir Ihnen als Maschinenbetreiber oder -hersteller an:
Modul | Betreiber | Erstausrüster |
---|---|---|
1 | Orientierende Anlagenbegehung Wir erfassen und dokumentieren den aktuellen Zustand Ihrer Maschine oder Anlage hinsichtlich möglicher Risiken für Ihre Mitarbeiter. |
Richtlinien- und Normenrecherche Für Ihre Maschine bzw. Anlage stellen wir für Sie die relevanten Richtlinien, Verordnung und Normen in einem übersichtlichen Dokument inklusive der Kurzreferate zusammen. |
2 | Gefährdungsbeurteilung Für Ihre Maschinenarbeitsplätze führen wir in Anlehnung an aktuellen Richtlinien und Verordnungen eine Beurteilung der Gefahrenstellen durch und dokumentieren diese auf einem separatem Formular mit Nennung der relevanten Normen. |
Risikobeurteilung Wir unterstützen Rahmen der Produktsicherheit bei der Anfertigung Ihrer Risikobeurteilung gemäß Maschinenrichtlinie (-verordnung) Die Risikobeurteilung erfassen wir mit dem Tool SAFEXPERT. Die relevanten, risikomindernden Maßnahmen stimmen wir in enger Zusammenarbeit gemeinsam mit Ihnen ab. |
3 | Systementwurf Auf Basis Ihrer Risiko- oder Gefährdungsbeurteilung erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen einen Systementwurf für die Absicherung von Gefahrenstellen mit steuerungstechnischen Schutzeinrichtungen aus dem Hause ifm. |
|
4 | Dokumentation Wir erstellen für sie die Dokumentation einer steuerungstechnischen Schutzeinrichtung mit dem Tool SISTEMA. Diese umfasst ein sicherheitsgerichtetes Ersatzschaltbild sowie eine Übersichtsdarstellung des Sicherheitskreises. |
Module für den Betreiber
Modul 1: Orientierende Anlagenbegehung
Die orientierende Anlagenbegehung hat zum Ziel, den aktuellen Zustand einer Maschine oder Anlage hinsichtlich des von ihr ausgehenden Gefahrenpotentials für den Betreiber zu erfassen.
Weitere Aktivitäten (z.B. Gefährdungsbeurteilung, Richtlinien- und Normenrecherchen, Risikobeurteilung, Systementwürfe oder Dokumentation von steuerungstechnischen Schutzeinrichtungen mit SISTEMA), können auf Basis des Begehungsberichtes abgestimmt und gesondert beauftragt werden.
Bei der orientierenden Anlagenbegehung handelt es sich nicht um eine Gefährdungsbeurteilung (Modul 2) entsprechend national-rechtlicher Vorgaben.
Angebot
- Beratungsgespräch
- Aufnahme der Maschinendaten
- Feststellen der Maschinenkategorie
- Beurteilung der vorhandenen technischen Dokumentation
- Erstellen eines Übersichtsplans der Anlage
- Beurteilung auf wesentliche Veränderung
- Dokumentation der Begehungspunkte
- Anfertigen des Begehungsberichtes
Modul 2: Gefährdungsbeurteilung
Die Gefährdungsbeurteilung wird in Anlehnung an die jeweils nationalrechtlichen Grundlagen des jeweiligen Landes durchgeführt.
Weitere Aktivitäten (z.B. orientierende Anlagenbegehungen, Richtlinien- und Normenrecherche, Risikobeurteilung, Systementwürfe oder Dokumentation von steuerungstechnischen Schutzeinrichtungen mit SISTEMA) müssen gesondert bestellt werden.
Es gelten die AGB der ifm Unternehmensgruppe.
Angebot
- Beratungsgespräch
- Aufnahme des Gefährdungs- und Belastungskataloges
- Aufnahme der Arbeitsschutzorganisation
- Festlegen von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten
- Beurteilung organisatorischer Maßnahmen
- Beurteilung mechanischer Gefährdungen
- Beurteilung technischer Schutzeinrichtungen
- Risikoeinschätzung von Gefahrenstellen nach der Kinney-Methode
- Erstellung der Prüf- und Dokumentationsmappe
Module für den Erstausrüster
Modul 1: Richtlinien- und Normenrecherche
Das Beschaffen und Einhalten von Richtlinien und Normen erfolgt kundenseitig.
Weitere Aktivitäten (z.B. Orientierende Anlagenbegehung, Gefährdungsbeurteilung, Risikobeurteilung, Systementwürfe oder Dokumentation von steuerungstechnischen Schutzeinrichtungen mit SISTEMA), werden in Absprache mit dem Auftraggeber gesondert abgestimmt bzw. beauftragt.
Angebot
- Beratungsgespräch
- Feststellen der Maschinekategorie nach EU-Maschinenrichtlinie
- Feststellen weiterer geltender Richtlinien
- Bestimmung der anzuwendenden, harmonisierten Normen
- Typ A
- Typ B
- Typ C - Zusammenstellung der Richtlinien und Norm-Nummern mit zugehörigen Kurztexten
Modul 2: Risikobeurteilung
Die Risikobeurteilung hat zum Ziel, noch währende der Planungs- und Entwurfsphase die von Maschinen ausgehenden, potenziellen Risiken zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu benennen, mit denen das Gefährdungsrisiko auf ein vertretbares Maß gesenkt werden kann.
Weitere Aktivitäten (z.B. Systementwürfe für steuerungstechnische Schutzeinrichtungen, Dokumentation von steuerungstechnischen Schutzeinrichtungen mit SISTEMA oder sonstige, projektbegleitende Unterstützung im CE-Prozess), können jederzeit abgestimmt und gesondert beauftragt werden.
Die Auswahl des Konformitätsbewertungsverfahrens sowie das Zusammenstellen weiterer technischer Unterlagen entsprechend zugrundeliegender Richtlinien obliegt dem Auftraggeber.
Angebot
- Beratungsgespräch
- Risikobeurteilung in Anlehnung an die EN ISO 12100-1 für mechanische Gefährdungen
- Dokumentation der Risikobeurteilung mit SAFEEXPERT
Wichtig: Voraussetzung für die Durchführung der Risikobeurteilung ist eine vorab erfolgte Richtlinien- und Normenrecherche.
Allgemeine Module
Modul 3: Steuerungstechnischer Systementwurf
Für die Erstellung des Systementwurfes wird eine Risiko- oder Gefährdungsbeurteilung für die betrachtete Gefahrenstelle vorausgesetzt.
Weitere Aktivitäten (z.B. Risiko- oder Gefährdungsbeurteilungen, Systementwürfe für steuerungstechnische Schutzeinrichtungen, Dokumentation von steuerungstechnischen Schutzeinrichtungen mit SISTEMA oder sonstige, projektbegleitende Unterstützung im CE-Prozess), können jederzeit abgestimmt und gesondert beauftragt werden.
Angebot
- Beratungsgespräch
- Ausarbeitung steuerungstechnischer Systementwürfe
- Dokumentation als Blockschaltbild
- Stücklisten aller benötigten Komponenten und Kabel
Modul 4: Dokumentation steuerungstechnischer Schutzeinrichtungen
Für die Bearbeitung der Dokumentation mit dem Tool SISTEMA wird eine detaillierte Beschreibung der abzusichernden Gefahrenstelle (z.B. aus Risiko- oder Gefährdungsbeurteilung) sowie der Elektroplan und die Stückliste aller im Sicherheitskreis verwendeter Sicherheitsbauteile benötigt.
Weitere Aktivitäten (z.B. Richtlinien- und Normenrecherche, Risiko- oder Gefährdungsbeurteilungen, Systementwürfe für steuerungstechnische Schutzeinrichtungen oder sonstige, projektbegleitende Unterstützung im CE-Prozess), können jederzeit abgestimmt und gesondert beauftragt werden.
Angebot
- Beratungsgespräch
- Dokumentation mit SISTEMA
- sicherheitsgerichtetes Ersatzschaltbild
- Übersichtsdarstellung des Sicherheitskreises