KG53 |
M18 |
• DC PNP
• DC NPN |
• 0.5...9 mm
quasi-bündig
• 0.5...30 mm
nicht bündig |
• Schließer
• Öffner |
- Einfaches Einstellen des Schaltabstands
- Hohe Schutzart für Anforderungen in rauen Industrieumgebungen
- Anwendung bei hohen Medientemperaturen
- Zur Positionserfassung oder Füllstandsüberwachung
|
KG6 |
M18 |
• DC PNP
• DC NPN |
• 0.5...9 mm
quasi-bündig
• 0.5...30 mm
nicht bündig |
• Wählbar |
- Einfaches Einstellen des Schaltabstands
- Mit Signalanzeige für einen perfekten Schaltpunkt
- Hohe Schutzart für Anforderungen in rauen Industrieumgebungen
- Anwendung bei hohen Medientemperaturen
- Zur Positionserfassung oder Füllstandsüberwachung
|
KI53 |
M30 |
• DC PNP
• DC NPN |
• 0.5...24 mm
quasi-bündig
• 0.5...40 mm
nicht bündig |
• Schließer
• Öffner |
- Einfaches Einstellen des Schaltabstands
- Hohe Schutzart für Anforderungen in rauen Industrieumgebungen
- Anwendung bei hohen Medientemperaturen
- Zur Positionserfassung oder Füllstandsüberwachung
|
KI6 |
M30 |
• DC PNP
• DC NPN |
• 0.5...24 mm
quasi-bündig
• 0.5...40 mm
nicht bündig |
• Wählbar |
- Einfaches Einstellen des Schaltabstands
- Mit Signalanzeige für einen perfekten Schaltpunkt
- Hohe Schutzart für Anforderungen in rauen Industrieumgebungen
- Anwendung bei hohen Medientemperaturen
- Zur Positionserfassung oder Füllstandsüberwachung
|
KN |
M30 |
• DC PNP |
• Programmierbar |
• Taste |
- Für den Einsatz in Kunststoffmaschinen und Kristallisatoren
- Füllstanderkennung bei Granulaten bis 250°C
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion.
- Unempfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung
|
KQ10 |
250 x 28 x 16,7 mm |
• DC PNP
• DC NPN |
Füllstand-Messbereich 200 mm |
• Programmierbar |
- Kontinuierliche Füllstandmessung von außen
- Keine Belastung durch das Medium dank berührungsloser Erfassung
- Drei Grenzstandsensoren in einem Gehäuse
- Ablagerungen können erkannt und angezeigt werden, um die Qualität des Prozesses zu verbessern
- Verknüpfung mehrerer KQ10 über IO-Link
|