You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Übersicht kapazitive Sensoren
  2. Neuheiten
  3. Touchsensoren KTE

Kapazitive Touchsensoren gemacht für die Ewigkeit

Touchsensoren finden Anwendung in vielerlei Applikationen: Vom Öffnen oder Schließen von Toren bis hin zum Reset nach Anlagenstopp. Die neuen Eternity Touchsensoren machen dank ihrer Eigenschaften die Bedienbarkeit von Anlagen und Maschinen noch einfacher.

  • Per RGB-LEDs signalisieren die Touchsensoren verschiedene Anlageninformationen. Bis zu fünf Farben stehen dabei zur Verfügung, die ganz einfach per IO-Link definiert werden können.
  • Ergänzt wird die neue Serie der Touchsensoren KTE über die Signalleuchte KTV im gleichen Design. Dies sorgt für eine einheitliche Bedienoberfläche.
  • Dank der präzisen kapazitiven Fingererkennung reicht bereits eine leichte Berührung aus, um die Schalter zu bedienen. Dies erhöht die Ergonomie am Arbeitsplatz.
  • Die Sensitivität der Sensoren lässt sich auf die Umgebungsbedingung einstellen. Dadurch können Spritzwasser oder Anhaftungen zuverlässig ausgeblendet werden.

Der kapazitive Touchsensor im Detail

Produktvorteile von KTE und KTV

Speziell designte „easy mount“ Mutter ideal für die Handmontage
Das eigens entwickelte Kronen-Design der Mutter ermöglicht festes Andrehen per Hand oder den Fingerkuppen auch in engen Bauräumen. 

Unterdrückung von Anhaftung oder Unterdrückung von Spritzwasser
Die Empfindlichkeit der Bedienfläche kann an die Umgebungssituation angepasst werden. Dadurch wird zuverlässig verhindert, dass Anhaftungen und Spritzwasser fehlerhafte Schaltungen auslösen.

Applikationsbezogene Einstellung der Sensitivität möglich
Der Sensor kann auf die Bedienung mit oder ohne Handschuh eingestellt werden.

Ergonomisches Arbeiten
Die kapazitive Fingererkennung erlaubt die Betätigung ohne Kraft und Druck. Schon eine leichte Berührung mit dem Finger genügt, um die Schalter zu bedienen. Das schont Finger und Handgelenke.

Individuell anpassbar für jeden Anwendungsbereich
Die einstellbaren Farben der Taster und Leuchten, sowie die austauschbaren Symbolscheiben bieten maximale Flexibilität – und die eindeutige Funktionszuordnung des Sensors in jedem Anwendungsbereich.

Einfache Reinigung der Sensoren 
Durch ihre glatte Oberfläche lassen sich die Sensoren einfach reinigen. Verschleißfreies Schalten und hundert Prozent dichtes Gehäuse machen das Gerät einsetzbar für die Ewigkeit.

Ein Sensor für alle Applikationen!
Die Sensoren sind einstellbar als Schalter, Taster oder Raster.

Manuelle Ansteuerung von Touchsensoren


Ansteuern der digitalen Eingänge als klickbare Animation

Die Animation zeigt, wie ohne IO-Link mittels zum Beispiel der Y-Kabel EVC847 und EVC848 die digitalen Eingänge der Touchsensoren KTE angesteuert werden können:
Ein Klick auf Touchsensor 2 und 3 setzt deren Ausgang zur Ansteuerung einer Farbumschaltung von Touchsensor 1. Ein Klick auf den "Mastersensor" 1 überschreibt die an den Eingängen anliegenden Signale.

Systemanbindung der Touchsensoren

FAQ zu den kapazitiven Touchsensoren

Die Produkte