• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Brides de fixation
  5. E12452

Bride de fixation à butée

E12452

FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP

Bride de fixation à butée

E12452

FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP

  • Butée fixe pour position de montage définie
  • Pour le montage de capteurs de forme de construction cylindrique
  • Remplacement simple et rapide sans nouvel ajustage
  • Protection fiable contre les dommages
  • Résistant aux projections de soudure grâce au revêtement anti-adhérent
Application
Caractéristique spécifique revêtement anti-adhésif
Version avec butée
Données mécaniques
Poids [g] 34,9
Notice de montage Orienter la face active du détecteur vers la droite (voir schéma d'encombrement); en raison du matériau laiton, la portée peut être réduite
Dimensions [mm] M16 x 1
Désignation du filetage M16 x 1
Diamètre intérieur [mm] 12
Matières laiton revêtement anti-adhésif; Ecrous: laiton revêtement anti-adhésif
Couple de serrage [Nm] 3; (écrous de fixation: 10)
Accessoires
Fourniture
Ecrous: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Diagrammes et courbes
Montage