• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. ifm mate
  2. Applications
  3. Formation

Formation efficace des collaborateurs avec ifm mate


Quels sont les défis de la formation des collaborateurs?

  • L’initiation des nouveaux employés prend du temps et n’apporte pas de grande création de valeur
  • Une forte rotation du personnel accroît les efforts nécessaires à l’initiation

Quel aide apporte ifm mate?

  • Le collaborateur est guidé tout au long d’un process de travail
  • Des instructions de travail détaillées sont fournies pour chaque séquence de préhension
  • Le système adapte sa vitesse individuellement au processus d’apprentissage de l’opérateur

Quels avantages concrets offre ifm mate?

Chaque entreprise le sait: en particulier lors du lancement d’un produit, les efforts à consentir sont énormes pour communiquer aux bonnes personnes le contenu du process à suivre de manière exhaustive et uniforme. L’introduction de nouveaux produits ou l’intégration de nouveaux collaborateurs dans des process de production existants signifie toujours un investissement lourd en temps et en argent, mais indispensable. Avec le système d’assistance numérique ifm mate, les processus de formation sont simplifiés et les collaborateurs sont épaulés lors de leur apprentissage.

Instructions en temps réel – et à un rythme individuel

ifm mate utilise la main humaine comme capteur. Dans le champ de vision d’une caméra 2D/3D, ifm mate peut suivre la position des mains sans aucun autre accessoire. Pour la formation, les séquences de préhension sont apprises simplement et rapidement, directement dans l’image de la caméra via l’interface utilisateur. Les instructions nécessaires pour chaque étape de travail sont fournies sous forme de vidéos ou de documents. Pendant la formation, ifm mate guide le collaborateur dans le flux de travail en affichant les étapes de travail réalisées et à venir, indique les déviations par rapport au process appris et propose à tout moment des informations d’aide adaptées et contextuelles. Et bien sûr tout cela est possible individuellement, de manière ajustée à chaque process et chaque collaborateur.

Une transition plus rapide vers la création de valeur

Une formation sur place, accompagnée par ifm mate, permet au collaborateur une transition rapide vers le flux de travail optimal. ifm mate apporte un sentiment de confiance vis à vis des nouveaux process de travail et allège de manière ciblée la charge mentale qui pèse sur le collaborateur, en particulier pour les petites séries ou en cas d’un grand nombre de variantes. Et les avantages pour l’organisation sont clairs: la réduction des efforts de formation limite les coûts et permet simultanément la communication complète et uniforme de flux de travail optimisés à d’autres personnes ou même numériquement à d’autres sites de production.