You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs à ultrasons
  2. Famille de produits
  3. Boîtier compact

Boîtier compact M18 Cube

Les détecteurs à ultrasons d’ifm de type compact M18 Cube offrent une zone morte particulièrement réduite, de grandes portées et une haute résolution. Le boîtier rectangulaire Cube est conçu pour un montage dans des applications où l’espace est exigu. Grâce au filetage M18 latéral et au connecteur débouchant par le bas, le M18 cube est idéal pour une utilisation dans le convoyage.

Caractéristiques principales:

  • Boîtier M18 Cube
  • Zone morte réduite
  • Portées jusqu’à 1,2m.
  • Le transducteur vibrant réduit le dépôt de salissures
  • Sortie numérique ou analogique des valeurs mesurées
  • Mesure de distance continuelle et sans contact

Valeur ajoutée avec IO-Link:

  • Paramétrage facile
  • Transmission de la valeur mesurée au millimètre près
  • Possibilités de diagnostic: ex. compteur d’heures de fonctionnement et qualité d’écho