- Capteurs de vision
- Capteur de vision du type O2D
Capteur de vision 2D Dualis
Détection et inspection d’objets dans un seul appareil
Qu’il s’agisse d’une détection de contours ou d’une analyse de BLOB, le capteur de vision 2D Dualis peut réaliser de nombreuses applications de contrôle qualité et d’inspection pendant tout le processus de production.Maintenant, même des applications complexes peuvent être résolues très facilement grâce à une résolution plus élevée et de nombreuses fonctions d’éclairage.
Avantages du produit
Quels sont les avantages de Dualis ?
Surveillance de définition d’images, de luminosité et de zones de recherche (ROI) et sauvegarde sur la clé de mémoire ifm
Création de plusieurs images avec des temps d’exposition et des filtres de polarisation différents
Navigation intuitive dans le menu et paramétrage rapide avec des assistants («Wizards»)
Interfaces Ethernet et ProfiNet ainsi que connecteurs à codages A et L pour une utilisation flexible
Analyse de contour et de blob dans un seul appareil, pour une utilisation flexible
Détection et optimisation précoces des sources d’erreurs et ainsi la garantie d’un traitement correct et complet
Exemples d’applications
Détection d’objets et de contours
- Vérification d’objets à l'aide de contours définis
- Solution optimale pour des applications où les contours sont définis
Reconnaissance de formes | Position de l’objet | ||
Détection de la forme | Nombre d’objets | ||
Orientation | Applications de tri |
Inspection d’objets et analyse de blob
- Analyse d’objets en fonction de leur surface
- Solution optimale pour des applications où la forme et la taille varient
(Grâce à cette fonction, le Dualis O2D5 remplace le type antérieur O2V.)
Superficie de l’objet | Contraste de l'objet | ||
Largeur/hauteur de l'objet | Orientation | ||
Rayon interne/externe | Position de l’objet | ||
Rondeur / rectangularité | Nombre d’objets | ||
Nombre de trous | Applications de tri |