- Capteurs de vision
- Capteur de vision du type O2D
- Calculateur de champ de vue et guide de choix
Calculateur de champ de vue et guide de choix
Aperçu des fonctions des capteurs de vision 2D
Interface de communication | Interface process | Éclairage | Objectif | N° d’article |
Ethernet TCP/IP |
![]() 8 pôles, codage A |
RGB-W (filtre de polarisation intégré) |
Standard 16° | O2D500 |
Grand angle 30° | O2D502 | |||
Téléobjectif 10° | O2D504 | |||
Infrarouge | Standard 16° | O2D520 | ||
Grand angle 30° | O2D522 | |||
Téléobjectif 10° | O2D524 | |||
![]() 5 pôles, codage L (Conformance Class B) |
RGB-W (filtre de polarisation intégré) |
Standard 16° | O2D510 | |
Grand angle 30° | O2D512 | |||
Téléobjectif 10° | O2D514 | |||
Infrarouge | Standard 16° | O2D530 | ||
Grand angle 30° | O2D532 | |||
Téléobjectif 10° | O2D534 | |||
![]() 5 pôles, codage A |
RGB-W (filtre de polarisation intégré) |
Standard 16° | O2D540 | |
Grand angle 30° | O2D542 | |||
Téléobjectif 10° | O2D544 | |||
Infrarouge | Standard 16° | O2D550 | ||
Grand angle 30° | O2D552 | |||
Téléobjectif 10° | O2D554 |
Câblage et trigger
La capture d’images peut être déclenchée par un capteur binaire (par ex. un détecteur réflexion directe) connecté à l’entrée trigger, par commande via l’interface process (EtherNet/IP ou TCP/IP) ou par la détection en continu avec un taux d’image fixe.
Les schémas de branchement suivants montrent le câblage des capteurs de vision et des détecteurs trigger selon la version connecteur :
De gauche à droite : 8 pôles, codage A ; 5 pôles, codage A ; et 5 pôles, codage L
Éclairage supplémentaire
Alors que la source lumineuse LED intégrée dans le lecteur O2D offre un éclairage suffisant pour la plupart des applications, certaines applications requièrent un éclairage externe supplémentaire.
Type | Lumière rouge | Infrarouge | Lumière blanche | Champ éclairé | Description |
---|---|---|---|---|---|
![]() Barre |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Éclairage très diffus et pratiquement sans ombre |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
![]() |
O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Accentue les caractéristiques de surface, par exemple des codes micro percutés |
![]() Couronne |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm à l’extérieur Ø 66 mm à l’intérieur |
Eclairage homogène sans ombre |
![]() Dôme |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
L’éclairage multi-angle élimine les points pénibles des formes de cibles difficiles - «lumière du jour nuageuse». |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
![]() Arrière-plan |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm rectangulaire | Crée un contour noir et blanc net sur le bord extérieur |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm rectangulaire | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm rectangulaire |