You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Logistica
  2. Monitoraggio condizionale nell’automazione del magazzino

Monitoraggio condizionale nell’automazione del magazzino

Nell’automazione dei magazzini, il monitoraggio condizionale dell’impianto svolge un ruolo fondamentale per il mantenimento dello stesso e delle sue prestazioni in quanto un fermo o una riduzione della performance dei macchinari e degli impianti può avere notevoli conseguenze negative, materiali e immateriali.

Nei magazzini e centri di distribuzione è molto importante il monitoraggio di smistatori a nastro incrociato, shoe sorter, sistemi di movimentazione, elevatori/scaffalatori altamente dinamici ecc. per rilevare tempestivamente una riduzione delle prestazioni o un comportamento anomalo, in particolare nei motori, nelle trasmissioni e nei cuscinetti, così da prevenire fermi non programmati o malfunzionamenti nel sistema che potrebbero causare arresti o rallentamenti delle attività.

Gli obiettivi tipici della manutenzione dei sistemi di movimentazione dei materiali sono:

  • ridurre i fermi non programmati in cicli di processo critici
  • rilevare i crescenti rischi di guasto negli impianti rotanti (motori, trasmissioni, trasportatori e cuscinetti)
  • ridurre gli effetti a cascata a causa di pacchetti danneggiati
  • accedere a informazioni mirate che indicano la necessità di definire le priorità e ottimizzare la pianificazione della manutenzione

Le soluzioni proposte da ifm si basano su:

  • un monitoraggio costante e una definizione delle tendenze in tempo reale
  • l’integrazione nell’architettura IT esistente
  • la flessibilità nell’integrazione in sistemi di controllo e architetture IT esistenti
  • l’implementazione di una base per le tecnologie di Industria 4.0 (invece di uno strumento di monitoraggio che funziona da solo)
  • un’installazione semplice
  • l’analisi delle vibrazioni, dalla semplice deviazione del processo all’analisi completa delle cause, dal semplice trasmettitore di vibrazioni alla potente centralina diagnostica

Abbiamo oltre 20 anni di esperienza nel monitoraggio condizionale e nell’analisi delle vibrazioni.

Offriamo soluzioni efficaci e semplici unite al nostro eccellente servizio di assistenza e basate su un’esperienza pluriennale in questa tecnologia.

I vantaggi con i nostri prodotti e le nostre soluzioni:

tutto da una sola fonte: ifm come fornitore di sistema
riduzione del tasso di errore - aumento della qualità
risparmio di tempo - efficienza ottimizzata
riduzione dei costi
After Sales - disponibilità dei pezzi di ricambio in tutto il mondo

Esempio di applicazione