Skip to main content
You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

moneo: piattaforma IIoT

Inizia in modo compatto, ottieni risultati concreti e poi comincia a scalare

Proteggi i tuoi impianti
in modo semplice, digitale e conveniente

Monitora le macchine, ottimizza i processi e pianifica la manutenzione utilizzando la nostra piattaforma IIoT moneo. Sfrutta il collegamento diretto ai sensori, l’implementazione rapida, il funzionamento indipendente dal PLC e l’integrazione di protocolli aperti,
semplicemente plug-and-work!

Aumentare la disponibilità delle macchine

Evitare i fermi macchina non programmati prevedendo i guasti e aumentando la disponibilità delle macchine.

➜ Aumentare la disponibilità

Garantire la qualità del processo

Migliorare le prestazioni del processo monitorando e riconoscendo le deviazioni in tempo reale.

➜ Garantire la qualità del processo

Ottimizzare il consumo energetico

Ridurre i costi operativi monitorando il consumo energetico a livello della macchina.

➜ Ottimizzare l’energia

Inizia subito con 3 semplici step

Lasciati ispirare

Kickstart IIoT

 

Hardware

Connetti il tuo impianto con
un dispositivo moneo IIoT

 

moneo IIoT Core

Converti i dati asset
con moneo IIoT Core

 

moneo Insights

Prevedi e agisci
con moneo IIoT Insights

moneo IIoT Devices Rilevare i dati della macchina

 

moneo IIoT Core - Ottimizzare i flussi di lavoro

 

moneo IIoT Insights - Prevedere e agire
1 add-on per accedere a tutte le funzionalità di Insights

  • Trasparenza: rapida integrazione in sistemi OT e IT
  • Scalabilità: ampliabile secondo le esigenze
  • Cybersecurity: protezione completa dei dati sensibili
 
  • Parametrizzazione, acquisizione dati, visualizzazione e monitoraggio
  • Plug-and-work: panoramica su stati delle macchine e parametri di processo
 

Industrial AI Assistant

  • Rilevamento delle anomalie basato sull’AI e previsione della vita utile residua

moneo Track & Trace

  • Identificazione e localizzazione di oggetti per flussi di merci e tracciabilità
 

 

➜ Per saperne di più su moneo IIoT Devices

 

➜ Inizia subito con moneo

 

➜ Inizia subito con moneo Insights

*L’abbonamento cloud potrebbe non essere ancora disponibile nella tua regione.

 


Scopri come ottimizzare autonomamente e con semplicità il tuo valore aggiunto ogni giorno con moneo

Collegare persone, processi e dati.


Il contributo di ifm a Industria 4.0

ifm crede che il tuo percorso verso una produzione intelligente debba essere facile da realizzare senza bisogno di costose consulenze e lunghe fasi di test. Pertanto ci impegniamo a rispettare i seguenti principi:

I progetti di Industria 4.0 devono fornire vantaggi chiari e misurabili per la produzione.

La tecnologia dovrebbe essere "plug-and-work" e richiedere il minimo sforzo per generare rapidamente vantaggi per il cliente.

Hardware e software devono essere facili da implementare senza necessità di conoscenze specialistiche o consulenza per l’integrazione.

L’architettura del sistema dovrebbe essere "aperta" per la comunicazione con le principali piattaforme hardware e software.

Le soluzioni software no-code sono ideali per ridurre il time-to-market dei progetti di Industria 4.0

I progetti Proof-of-Value possono migliorare la definizione del progetto e creare un valore aggiunto che porta a un ROI più rapido.


Storie di successo e Use Case

Scopri come ifm ha supportato i clienti a migliorare gli impianti di produzione in tempo reale.