Data Flow Modeler: valori calcolati
Con la funzione "Data Flow Modeler", moneo offre collegamenti logici e calcoli per i "valori calcolati / calculated values". Consentono un necessario ricalcolo o un ulteriore calcolo dei dati del sensore, che spesso possono essere utilizzati direttamente solo in misura limitata. In questo modo è possibile generare preziose informazioni sul processo.
Un esempio sono i sensori che trasmettono segnali analogici con 0...10 V o 4...20 mA. Questi valori di tensione o di corrente vengono convertiti nel valore effettivo di processo (ad es. temperatura, pressione, livello...) dai valori calcolati.
Utilizzando l'interfaccia grafica di programmazione (Data Flow Modeler), i corrispondenti "flussi di dati" con funzioni matematiche, logiche o contatori possono essere facilmente creati da un utente del software con diritti di amministratore.
Il valore calcolato può essere inserito nel percorso topologico tramite funzione drag & drop. Se il valore è già stato inserito nel percorso topologico, il simbolo non viene visualizzato. | |
Modificare il valore calcolato ➜ Aprire Data Flow Modeler. | |
Eliminare irrevocabilmente il valore calcolato. | |
Questa funzione può essere utilizzata per cercare il rispettivo valore calcolato all'interno di un percorso topologico. Appare solo se il valore è stato già inserito nella topologia. | |
Esportare il valore calcolato; viene visualizzata la finestra di download del browser e il valore calcolato può essere salvato localmente come file zip. | |
Vengono visualizzate ulteriori informazioni sul valore calcolato. |