- moneo: piattaforma IIoT
- Prodotti
- moneo configure
- moneo configure PLC Tools
Add-on moneo configure PLC Tools
Semplice parametrizzazione GSDML di dispositivi IO-Link
I file GSDML descrivono l’interfaccia ProfiNet dei device gateway IO-Link master verso dispositivi ProfiNet. Contengono tutti i parametri rilevanti e sono necessari per configurare il dispositivo in Siemens TIA (Totally Integrated Automation) Portal / S7 Classic.
Tuttavia, l'integrazione e quindi anche la visualizzazione dei parametri dei dispositivi IO-Link non è standard e spesso richiede un’ulteriore programmazione.
Con il nuovo Toolbox, moneo configure PLC Tools, ifm fornisce un semplice strumento di parametrizzazione GSDML.
I file GSDML dei master ifm AL14xx e AL1304-07 possono essere parametrizzati e integrati nell'ambiente di controllo in 3 step. Aggiungi i parametri del dispositivo per te importanti al file GSDML, esportali e implementali nel TIA Portal. Non sarà più necessario leggere le schede tecniche, né impostare i bit corretti; occorrerà solo pochissimo tempo per adattare i file GSDML alle proprie esigenze.
Semplice parametrizzazione dei file GSDML di gateway master IO-Link (AL14xx e AL1304-07) di ifm con moneo configure PLC Tools.
Facile da usare: uno strumento per tutti i dispositivi IO-Link e un trasferimento automatico delle impostazioni in caso di sostituzione dei dispositivi riducono il carico di lavoro, grazie ai file predefiniti.
Intuitivo: utilizza la chiara interfaccia di moneo configure per accedere ai parametri del dispositivo IO-Link direttamente anche nel portale TIA.