- moneo: piattaforma IIoT
- Use cases
Rilevamento dei consumi tramite uscite a impulsi o un'interfaccia S0 con moneo RTM
Ottimizzazione del consumo energetico grazie al rilevamento automatico dei consumi
In modo semplice e senza interferire con i sistemi esistenti, è possibile rilevare i dati di consumo e utilizzarli per ottimizzare il consumo di energia.Da un lato vengono mostrati i potenziali risparmi energetici, dall’altro diventa evidente dove l’energia viene sprecata.
Molti contatori o sensori hanno una cosiddettauscita a impulsio un'interfaccia S0che possono essere utilizzate per il rilevamento automatico dei consumi. Anche i contatori di calore, di elettricità, d'acqua, i sensori di flusso e i contatori di gas sono dotati di interfacce S0.
Situazione iniziale
La misurazione dei consumi è oggi una pratica comune in molti settori industriali, ma in molti casi non è ancora automatizzata. Ciò significa che non esistono valutazioni centrali dei consumi individuali, dei picchi di consumo o della somma di tutti i consumi. Al di fuori delle ore di funzionamento, potrebbero esserci consumi aggiuntivi non intenzionali che non possono essere identificati. Non è nemmeno possibile identificare i fattori di costo del consumo energetico.
Obiettivo del progetto
Per valutare, ottimizzare e ridurre i costi del consumo energetico totale, è necessario un rilevamento automatico dei consumi.
- Visualizzazione centrale di tutti i consumi
- Analisi dei consumi
- Combinazione di più contatori in un unico contatore totale
- Identificazione dei fattori di costo legati all'energia
- Registrazione dei consumi al di fuori delle ore di funzionamento
- Identificazione dei picchi di consumo
Realizzazione
Per realizzare un progetto di questo tipo, oltre ai misuratori o ai sensori selezionati, sono necessari i seguenti componenti di base:
- Contatore IO-Link (DP2302)
- Master IO-Link (es. AL1350)
- Alimentazione a 24 V (es. DN4011)
- Cavo di collegamento M12 (es. EVC014)
- Cavo di collegamento con connettore (es. EVC076)
Il contatore rileva gli impulsi e li somma. Il valore rilevato viene trasmesso al master IO-Link tramite IO-Link e quindi elaborato da moneo RTM.
Risultato
Consumo energetico trasparente grazie a moneo RTM. La visualizzazione del consumo totale consente inoltre di identificare i consumi eccessivi. Ciò consente, a sua volta, di risparmiare costi ed energia. La valutazione dei picchi di carico significa maggiore affidabilità nella pianificazione.
Conclusioni
In sintesi, si tratta di un contributo efficace alla transizione energetica, poiché è possibile identificare ed evitare gli sprechi di energia.
Struttura del sistema
Esempio 1 - Contatore di elettricità con interfaccia S0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_01_systemstromzaehler.png?v=289643090)
Esempio 2 - Contatore di calore con interfaccia S0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_02_systemwaermezaehler.png?v=289637290)
Esempio 3: Sensore di flusso con uscita a impulsi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_03_systemdurchflusszaehler.png?v=289638888)
Dashboard
La dashboard fornisce una rapida panoramica di tutti i valori di consumo. I diversi elementi di visualizzazione offrono una panoramica chiara e concisa dei rispettivi valori di consumo. Nell'esempio che segue, si vedono due contatori di energia elettrica che misurano il consumo della linea 1 e della linea 2. Utilizzando la funzione Valori calcolati, è stato determinato il consumo totale che può essere visualizzato in aggiunta:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_04_screenshotdashboard1.png?v=289640124)
- Consumo di energia linea 1
- Consumo di energia linea 2
- Consumo totale (linea 1 + 2)
Analisi
moneo memorizza permanentemente i dati in background. Ciò consente un'analisi dettagliata dei valori di consumo in una fase successiva. Le analisi flessibili consentono di confrontare tra loro diversi dati di processo. In questo modo è possibile identificare facilmente i periodi di maggiore consumo energetico. Questi risultati possono essere utilizzati per l'ottimizzazione.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_05_screenshotanalyse.png?v=289651947)
Calculated Values: valori calcolati
L'adattatore IO-Link trasmette gli impulsi rilevati al sistema moneo. La funzione Valori calcolati li converte in dati di processo subito utilizzabili.
Esempio 1: calcolo del consumo in kWh sulla base dei valori degli impulsi conteggiati
Il DP2302 dispone di due contatori (contatore principale e contatore batch). Il contatore principale ha un campo di conteggio massimo compreso tra 0 e 99.999.999. Se il valore massimo viene superato, viene azzerato e il contatore batch viene incrementato di uno. In questo modo è possibile contare i valori superiori a >99.999.999. Il contatore batch deve essere incluso nel calcolo. In questo esempio, 1 impulso corrisponde a 1 Wh. Pertanto, solo con il contatore principale è possibile contare fino a 99.999 kWh (= 99.999.999 impulsi). Con il contatore batch, il campo di conteggio può essere aumentato di un fattore 9.999 (circa 999 milioni di kWh = 999 MWh).
Consumo di energia (kWh) = ((contatore batch * 99.999.999) + contatore principale) / 1.000
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_06_screenshotflowbatchcharge.png?v=289646219)
- Origine dati contatore principale
- Origine dati contatore batch
- 99.999.999 costanti
- Moltiplicazione contatore batch con il valore massimo del contatore principale
- Addizione del contatore batch e del contatore principale
- Costante per la conversione di Wh in kWh
- Divisione del valore del contatore per la costante 1
- Consumo totale in kWh
Esempio 2: somma di più contatori per il consumo totale
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_07_screenshotflowtotal.png?v=289427969)
- Origine dati contatore linea 1
- Origine dati contatore linea 2
- Addizione dei valori (linea 1 + linea 2)
- Consumo totale in kWh