You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Sensori di livello

La misura del livello e la sua analisi hanno un ruolo importante nell'automazione dei processi. Cosa succede se un serbatoio di liquidi trabocca o si svuota?

Varie tecnologie sono disponibili per risolvere applicazioni relative alla misurazione del livello. Trova la tecnologia più adatta alla tua applicazione.

La soluzione ottimale per ogni applicazione.
  Tecnologia Campi di applicazione Tipo di sensore Max. campo di misura [cm] Uscita analogica Uscita di commutazione Certificazioni Per maggiori informazioni
Spettroscopia d'impedenza
a contatto con il fluido
In alternativa
alle lame vibranti,
soppressione di depositi
e schiuma
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Rilevamento del livello puntuale
Capacitivo
a contatto con il fluido
Protezione antitracimazione e
monitoraggio delle perdite
LI - - + WHG*
Capacitivo
senza contatto
Rilevamento attraverso pareti
non metalliche
di un serbatoio
KG, KI, KQ 25 - +  
Capacitivo
a contatto con il fluido
Applicazioni con
serbatoi di lubrificante idraulico e
di raffreddamento
LK, LT 73 + + WHG* Misurazione continua del livello
Microonde guidate
a contatto con il fluido
Applicazioni industriali e
igieniche
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Idrostatico
a contatto con il fluido
Applicazioni industriali e
igieniche su serbatoi e
acque aperte
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Ultrasuoni
senza contatto
Lunghe distanze e
superfici difficili
UGT, UIT 800 + +  
Ottico
senza contatto
Lunghe distanze
misurazione indipendente dall'angolo
con spot luminoso focalizzato
O1D 980 + +  
Ottico 3D
senza contatto
Materiali sfusi
Controllo della completezza
O3D 800 + +  

Radar senza contatto

Applicazioni industriali e
igieniche
LW 1000 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA
* Normativa tedesca sul trattamento acque a finalità ambientali