- Tecnologia radar
- Sensore di distanza radar
Il sensore radar misura la distanza, la posizione e la velocità anche in condizioni di scarsa visibilità
Rilevamento affidabile in ambienti difficili
Pioggia, neve, vento forte, polvere o temperature estreme: il sensore radar rileva gli oggetti in modo preciso e affidabile in tutte queste condizioni. Ciò è garantito dalla robusta tecnologia radar, ma anche dalle diverse modalità operative con le quali il sensore può essere adattato con precisione alla rispettiva applicazione, nonché dall'elevata resistenza ad urti e vibrazioni.
Quali sono i vantaggi del sensore radar?
Rilevamento affidabile anche in condizioni di scarsa visibilità
Ideale per ambienti difficili e applicazioni all’aperto grazie al rilevamento indipendente dalle condizioni atmosferiche e all'ampio campo di temperatura
Diverse modalità operative consentono portate elevate e una risoluzione precisa nell’ordine di millimetri
Impostazione intuitiva e chiara visualizzazione dei dati di misura a livello IT con ifm Vision Assistant o moneo di ifm
Due diverse gamme di frequenza ne consentono l’utilizzo a livello mondiale
Applicazioni dei sensori radar di distanza
Controllo di nastri trasportatori
Rilevamento senza contatto e simultaneo dell'altezza di carico e della velocità di un nastro trasportatore
Posizionamento dei veicoli
Rilevamento dei veicoli negli autolavaggi o durante i processi di aggancio alle rampe di carico e scarico
Controllo della distanza e misurazione dell'altezza
Rilevamento affidabile delle distanze da suolo o piante, anche in ambienti polverosi
Monitoraggio dell'ambiente circostante e prevenzione da collisioni
Rilevamento tempestivo di ostacoli nel campo di manovra del veicolo e supporto al conducente nel monitoraggio di aree con scarsa visibilità
Controllo intelligente di un accesso
Apertura e chiusura automatica di cancelli e barriere con mascheramento del traffico trasversale
Collegamento al sistema
Valore aggiunto con IO-Link
- Uscita di più valori di misura
Rilevamento simultaneo e senza contatto di distanza, velocità e direzione del movimento dell'oggetto. - Plug & Work
Impostazione intuitiva e trasmissione continua dei dati di misura. - Aumento della disponibilità dell’impianto
Grazie all'uscita dei valori di inclinazione viene monitorato lo stato dell'orientamento del sensore.
La funzione Data Storage consente inoltre di sostituire il dispositivo in modo rapido e semplice, senza doverlo parametrizzare di nuovo.