• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensore di vibrazioni con IO-Link
  2. Varianti di prodotto e Starter Kit

Inizia la tua analisi delle vibrazioni

La soluzione appropriata per ogni applicazione

Il VVB001 è parametrizzato a livello universale. I parametri possono essere adattati alla rispettiva applicazione tramite IO-Link.

A seconda del tipo di macchina e della velocità, possono essere utilizzate anche varianti VVB già parametrizzate:

 

Macchine grandi

0,3…500 MW

Macchine di medie dimensioni

15…300 kW

Macchina veloce
> 600 giri/min

VVB010

VVB020

Macchina lenta
120...600 giri/min

VVB011

VVB021

Condition Monitoring con IO-Link: lo Starter Kit

Lo Starter Kit serve per il monitoraggio condizionale dei motori di ventilatori, pompe e altre macchine semplici. Comprende tutti i componenti necessari ad un prezzo vantaggioso, è facile da implementare e protegge le tue macchine da eventuali danni.

Vantaggi dello Starter Kit

  • Monitoraggio automatizzato con indicatori in tempo reale per impatto, fatica, attrito e temperatura.
  • Rilevamento del tempo effettivo di funzionamento della macchina sulla base del valore di vibrazione v-RMS.
  • Integrazione perfetta tramite IO-Link direttamente nei sistemi Industrial Ethernet.
  • Utilizzo della rete di gestione esistente per il controllo del processo e Real-timeMaintenance.
  • Non sono necessari quadri elettrici, né un cablaggio complesso.