Sensore di distanza PMD con straordinaria portata
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
Sensore laser compatto, indipendente dal colore, con filettatura standard M18, IO-Link e moderno corpo in acciaio inox
- Piccole dimensioni compatte con filettatura standard M18 e tecnologia a tempo di volo PMD
- Portata straordinaria di 1,5 m, indipendentemente dal colore
- Visualizzazione e impostazione del valore della distanza tramite IO-Link e display a 2 colori sul dispositivo
- Sensori con classe di protezione laser 1, ideali per applicazioni nell'industria automobilistica
Sensore di distanza PMD con portata elevata, per applicazioni critiche
Il nuovo sensore PMDLine con corpo di acciaio inox moderno e compatto si contraddistingue per la sua portata estremamente elevata. Funziona secondo l'innovativa tecnologia a tempo di volo PMD (Photonic Mixer Device) su chip. Il sensore, con classe di protezione laser 1, consente un rilevamento anche in applicazioni molto difficili nelle quali i tradizionali sensori a luce rossa raggiungono i loro limiti, ad es. con superfici metalliche lucide. L'ottima resistenza alla riflessione e la soppressione dello sfondo, insieme all'alta capacità di riserva, contribuiscono ad un funzionamento affidabile. Le tipiche applicazioni si trovano nell'industria automobilistica, nei sistemi di convogliamento e movimentazione di materiale.
Utilizzo semplice
Il punto di commutazione viene impostato in modo semplice utilizzando i 3 pulsanti direttamente sul dispositivo oppure, in alternativa, tramite IO-Link che permette anche la trasmissione dell'attuale valore della distanza.