Sensori di distanza PMD per una misurazione precisa al millimetro
Sensore laser compatto, indipendente dal colore, con filettatura standard M18, IO-Link e moderno corpo in acciaio inox
- Piccole dimensioni compatte con filettatura standard M18 e tecnologia a tempo di volo PMD
- Misurazione della distanza con precisione al millimetro
- Visualizzazione del valore della distanza tramite IO-Link e display a 2 colori sul dispositivo
- Semplice impostazione con 3 pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Preciso sensore di distanza PMD per applicazioni critiche
Grazie alla tecnologia a tempo di volo PMD (Photonic Mixer Device) su chip, il sensore ha le capacità di un sistema di misurazione estremamente preciso. Con l'aiuto delle informazioni sulla distanza è possibile verificare la presenza di pezzi o il loro montaggio corretto, ad es. se un O-ring è stato montato o meno. L'ottima resistenza alla riflessione e la soppressione dello sfondo, insieme all'alta capacità di riserva, contribuiscono ad un funzionamento affidabile. La tecnologia PMD dei sensori OGD è decisamente superiore rispetto alle tradizionali fotocellule laser a riflessione diretta. Il sensore OGD Precision è disponibile con un punto luminoso minuscolo su una portata fino a 300 mm per il rilevamento di pezzi molto piccoli.
Utilizzo semplice
Il punto di commutazione viene impostato in modo semplice e con una precisione al millimetro utilizzando i 3 pulsanti o, in alternativa, tramite IO-Link che consente anche la trasmissione dell'attuale valore della distanza.