You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Pulsanti multicolor touch con IO-Link

Adattabili in modo flessibile all'applicazione utilizzando un unico sensore, configurabile in maniera individuale, anche in ambienti umidi

  • Utilizzo ergonomico toccando leggermente il sensore
  • Nessuna commutazione involontaria grazie al ritardo di attivazione
  • Diverse opzioni di configurazione come colore, NO/NC o comando tramite IO-Link
  • Luminosità e sensibilità adeguabili per ambienti bagnati o se utilizzati con i guanti
  • Indicazione dello stato dell'impianto tramite LED RGB

Un sensore per tutte le applicazioni
I nuovi sensori capacitivi multicolore di ifm possono essere adattati in modo flessibile alla vostra applicazione. Laddove prima erano necessari diversi sensori, oggi è sufficiente un solo sensore che può essere configurato in maniera individuale. Le funzioni NC/NO o i colori per i diversi stati operativi possono essere impostati in pochi secondi. In aggiunta, il sensore può essere configurato con commutazione dinamica, statica o bistabile.

Adattabile all'ambiente
La regolazione della sensibilità permette un utilizzo dei sensori in ambienti bagnati o consente di attivarli se si indossano dei guanti. Il ritardo temporale integrato evita un'attivazione involontaria del sensore. Tutte le impostazioni restano salvate anche se il sensore viene utilizzato come interruttore senza IO-Link. Il sensore conta inoltre i cicli di commutazione per una manutenzione secondo condizione della macchina.