Sensore ottico di dimensione compatta con filettatura M18
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogh580_ogp280-2240x1260-01.jpg?v=1208337973)
Misurazione continua della distanza durante il processo e semplice impostazione del punto di commutazione tramite IO-Link
- Misurazione continua della distanza e monitoraggio durante il processo
- Impostazione rapida e semplice dei punti di commutazione tramite IO-Link
- Dimensioni compatte con filettatura M18 standard per un montaggio semplice
- Alto grado di protezione e corpo robusto in metallo per applicazioni industriali critiche
- Portate elevate per un utilizzo universale
Sensore ottico compatto per spazi ristretti
Le dimensioni compatte e la forma a parallelepipedo si adattano perfettamente per applicazioni in spazi ristretti. La filettatura laterale M18 e il connettore rivolto verso il basso rendono questo sensore particolarmente adatto per l'utilizzo in sistemi di movimentazione. Il sensore raggiunge portate elevate durante il rilevamento di oggetti chiari o scuri.
Misurazione continua della distanza tramite IO-Link
ifm fornisce i nuovi sensori OG Cube come fotocellula con soppressione dello sfondo, reflex e a barriera. Le portate per la fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo possono essere impostate tramite IO-Link e, come per i sensori analogici, il valore della distanza viene trasmesso con massima precisione. In più, tutte le varianti offrono diverse opzioni di configurazione, come la commutazione impulso luce/buio oppure il ritardo di attivazione e disattivazione per una rapida messa in funzione.