Fotocellula O6: adatta per ogni applicazione
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2015/ifm-topproducts-headimage-position-o6h400-2240x1260-01.jpg?v=1041378135)
- Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo immune alle interferenze
- Disponibile anche come fotocellule a barriera e refle
- Variante laser con trasmissione del valore della distanza dall'oggetto tramite IO-Link
- Semplice regolazione tramite selettore del potenziometro, pulsanti teach o IO-Link
- Varianti in acciaio inox Coolant e WetLine con grado di protezione IP 68 / IP 69K
O6 WetLine: la variante perfetta per il settore alimentare e applicazioni igieniche
I sensori O6 WetLine sono utilizzati principalmente nella produzione di generi alimentari. Il corpo in acciaio inossidabile, la doppia guarnizione in Viton e la superficie frontale piatta sigillano in modo affidabile il sensore dagli effetti dell'umidità e dei detergenti. Una particolarità è la regolazione automatica del punto di commutazione, che garantisce un funzionamento affidabile anche con vapore, fumo e ambienti altamente riflettenti. Anche i pulsanti del sensore WetLine offrono un'affidabile soppressione dello sfondo per sfondi altamente riflettenti.
Variante WetLine con IO-Link: ancora più comoda da regolare
I sensori O6 WetLine sono ora disponibili anche nella versione con IO-Link. Tramite questa interfaccia, l'utente può impostare ad es. la portata, la sensibilità, la commutazione impulso luce/buio, il ritardo di attivazione o la disattivazione degli elementi di comando.
Laser di precisione con IO-Link per rilevare anche gli oggetti più piccoli
Il sensore O6 con classe di protezione laser 1 consente il rilevamento affidabile di oggetti molto piccoli con i quali i sensori tradizionali a luce rossa raggiungono i loro limiti. Simile ai sensori analogici, il sensore laser O6 trasmette il valore della distanza dall'oggetto tramite IO-Link. Una fotocellula laser digitale a riflessione diretta diventa così un preciso sistema di misurazione della distanza. Ciò rende possibili nuove applicazioni come il controllo della lunghezza e dell'altezza degli oggetti. Inoltre, grazie al rilevamento esatto della distanza, sono possibili funzioni di ispezione come il controllo della presenza di pezzi o il loro montaggio corretto. Anche con oggetti di diversi colori è garantita una portata affidabile di 100 mm.
O6 Coolant: perfettamente adatto per la lavorazione dei metalli
I potenti sensori O6 Coolant sono progettati appositamente per applicazioni nella lavorazione dei metalli. Gli oli e i lubrorefrigeranti non possono danneggiare il sensore grazie al corpo robusto in acciaio inossidabile, alla doppia guarnizione in Viton e alla protezione frontale piatta. Le fotocellule a riflessione diretta garantiscono una soppressione dello sfondo affidabile anche con sfondi molto riflettenti e oggetti speculari come le superfici metalliche oleose e grasse dei pezzi da lavorare. La distanza di commutazione non dipende né dal tipo né dal colore dell'oggetto da rilevare. Grazie al corpo nero trasparente, i LED sono ben visibili anche in ambienti luminosi. Altri campi d'impiego sono i sistemi di movimentazione e l'industria automobilistica.
Per lunghe distanze: sensori O6 con luce infrarossa
Che si tratti di vari tipi di controllo degli accessi, come ad esempio le applicazioni dei gate negli aeroporti o le scale mobili, la luce visibile è spesso indesiderata ovunque sia necessario riconoscere le persone. Per queste numerose applicazioni vengono utilizzate fotocellule con luce infrarossa. Con la luce infrarossa sono possibili portate più elevate, in particolare con oggetti scuri (neri). I prodotti hanno inoltre una resistenza alla luce esterna molto elevata. Oltre che come fotocellule a riflessione diretta, i dispositivi sono disponibili anche come fotocellule a barriera.
Estratto dalla gamma di prodotti
Panoramica varianti | |||||
---|---|---|---|---|---|
Variante | O6T | O6H | O6P | O6S | O6E |
Funzione | Fotocellule a riflessione diretta | Fotocellule a riflessione diretta | Fotocellula reflex | Fotocellula a barriera | Fotocellula a barriera |
Tipo | energetico | con soppressione dello sfondo | con filtro di polarizzazione | Emettitore | Ricevitore |
Nota | richiede catarifrangente | richiede ricevitore | richiede emettitore |