Semplice monitoraggio dei valori di processo sullo smartphone
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-accessories-e30446-2240x1260-01.jpg?v=1348196882)
- Nuovo plug Bluetooth IO-Link in linea*
- App QuickLook di ifm disponibile per smartphone e tablet
- Trasparente per il master
Un vantaggio in più con IO-Link
- Con grande spazio di memoria
- Trasmissione di tutti i valori di processo ed eventi di un sensore
Visualizzazione semplice e rapida dei valori di processo sullo smartphone
Con il nuovo plug e l'app QuickLook di ifm, l'operatore può monitorare direttamente i valori e gli eventi trasmessi con IO-Link. Per questo il plug viene semplicemente installato nel cavo tra il sensore IO-Link e il master; tra lo smartphone e il plug Bluetooth IO-Link in linea viene stabilita una connessione Bluetooth. Questo sistema è perfetto per il controllo dei valori di processo da sensori che non sono accessibili o che non hanno un display. Il plug ha inoltre una memoria per la registrazione dei dati che semplifica così la diagnosi dell'impianto.
Requisiti del sistema
La app è disponibile nell'App Store e su Google Play Store. È necessario un sistema operativo iOS dalla versione 8.0 o un sistema Android a partire dalla versione 4.3. Lo smartphone deve supportare il Bluetooth 4.0.