Fotocellule a forcella laser per il rilevamento esatto di target molto piccoli
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-opu700_opu701_opu702-2240x1260-01.jpg?v=1348170537)
- Laser preciso per il rilevamento affidabile di oggetti molto piccoli con Ø a partire da 30 μm
- Rapida messa in funzione senza regolazione di emettitore e ricevitore
Un vantaggio in più con IO-Link
- Segnalazione di sporcizia grazie al continuo monitoraggio della quantità di luce
- Modalità del sensore (Power, Speed, High Resolution) impostabili secondo l'applicazione
Massima precisione in un campo di micrometri
I nuovi dispositivi di ifm vengono utilizzati nel monitoraggio di pezzi nella meccanica di precisione, di piccolissimi componenti medici o di altro genere. Grazie al laser di precisione, la fotocellula a forcella rileva oggetti con un diametro di soli 30 μm.
Configurazione e diagnostica con IO-Link
Con IO-Link è inoltre possibile adeguare la configurazione del sensore ai requisiti specifici del processo e dell'ambiente di lavoro. Nella modalità Power, ad esempio, la maggiore intensità luminosa garantisce un rilevamento affidabile degli oggetti anche in condizioni difficili. Nella modalità Speed sono possibili frequenze di commutazione fino a 10.000 Hz. Il sensore è in grado di rilevare automaticamente anche se la sua lente è sporca così che sia possibile pulirla in tempo, in modo da garantire la sicurezza del processo.