Fotocellule a riflessione diretta OG per l'industria alimentare
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/head-img-pn-sps-19-og-cube-wetline.jpg?v=-681117955)
- Corpo in acciaio inox con alto grado di protezione per ambienti igienici e bagnati (IP 69K).
- Lente di plastica infrangibile per un'alta sicurezza di processo
- Dimensioni compatte con filettatura M18 standard per un montaggio semplice
Un vantaggio in più con IO-Link
- Impostazione rapida e semplice dei punti di commutazione tramite IO-Link
- Misurazione continua della distanza e monitoraggio durante il processo
Per spazi limitati nell'industria alimentare
Le dimensioni compatte con filettatura M18 laterale e connettore rivolto verso il basso soddisfano perfettamente tutti gli standard in ambienti igienici e bagnati. Il sensore ha un corpo di acciaio inox con materiale di tenuta idoneo per alimenti, lente di plastica infrangibile e alto grado di protezione IP 68 / 69K. È molto resistente a detergenti aggressivi o processi di lavaggio ad alta pressione.
Misurazione continua della distanza tramite IO-Link
ifm fornisce i nuovi sensori OG Cube come fotocellula a riflessione diretta e a barriera. Le portate per la fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo possono essere impostate tramite IO-Link e, come per i sensori analogici, il valore della distanza viene trasmesso con massima precisione. In più, tutte le varianti offrono diverse opzioni di configurazione, come la commutazione impulso luce/buio oppure il ritardo di attivazione e disattivazione per una rapida messa in funzione.