Il primo sensore di pressione G 1/2 con certificazione igienica per piccole tubazioni
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-process-pm1504-2240x1260-01.jpg?v=1348169401)
- Sistema di tenuta PEEK, non soggetto a manutenzione, per raccordo G 1/2 standard
- Cella di misura in ceramica robusta e affidabile, senza liquido
- Certificazioni disponibili per tutti gli standard igienici
Un vantaggio in più con IO-Link
- Grazie alla misurazione integrata della temperatura è possibile ridurre il numero di strumenti da installare.
- Trasmissione digitale del segnale, senza perdite
La soluzione ideale per impianti di produzione igienici
Il nuovo sensore di pressione PM15 ha una speciale guarnizione affiorante che, per la prima volta, consente l'integrazione igienica di piccole celle di misura capacitive di ceramica in piccole tubazioni, ad es. per gli impianti di dosaggio e di riempimento. Grazie alla filettatura G 1/2 è possibile un montaggio senza costosi adattatori. La membrana affiorante ed i relativi adattatori consentono un utilizzo in fluidi viscosi e garantisce risultati di pulizia ottimali per i processi CIP. Per ogni sensore è disponibile un certificato di fabbrica da scaricare gratuitamente.
Non soggetto a manutenzione e robusto
Sul lato processo, il sensore non ha una guarnizione in elastomero, perciò non è soggetto a manutenzione. La cella di misura in ceramica, robusta e affiorante, è resistente a picchi di pressione e di vuoto ma anche all'azione di sostanze abrasive. In più il sensore è resistente ad una temperatura del fluido fino a 150 °C (max. 1 h).