La chiave per l'Industrial Internet of Things
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-aik001-2240x1260-01-iokey.jpg?v=1949438515)
- Preconfigurato; nessuna SIM necessaria
- Dashboard web per la visualizzazione e l'analisi dei dati cloud
- E-mail o SMS in caso di superamento del valore limite
Un vantaggio in più con IO-Link
- Dati del sensore IO-Link trasmessi direttamente tramite rete mobile nel cloud
- Due sensori IO-Link collegabili
Connessione cloud per tutti i sensori IO-Link
Il gateway IoT riconosce fino a due sensori IO-Link collegati e invia i loro valori di processo automaticamente, tramite rete mobile GSM, nel cloud dove vengono salvati i dati. Tramite un dashboard basato sul web, l'operatore può visualizzare e analizzare i dati.
Allarmi tramite SMS o e-mail
Bastano pochi click per impostare i valori limite nel dashboard affinché l'operatore dell'impianto possa essere avvisato, tramite e-mail o SMS, se questi vengono superati per eccesso o per difetto.
Esportazione
I dati di tutti i sensori possono essere raccolti automaticamente in report ed esportati in qualsiasi momento.
Dal sensore a IoT
Le informazioni del sensore possono essere raccolte direttamente ed inviate al cloud senza bisogno di un collegamento ad un sistema di controllo, PC o rete aziendale. Fatta eccezione per la tensione di alimentazione e la disponibilità di rete GSM, il gateway non richiede nessuna ulteriore infrastruttura. Come tutti i prodotti ifm, è robusto con grado di protezione IP 65, quindi utilizzabile in ambienti industriali critici.
Esempi applicativi
Il gateway è ideale per tutte le applicazioni che non richiedono principalmente una trasmissione costante del valore letto in tempo reale. In questo modo è possibile monitorare e analizzare anche i settori remoti dell'impianto, non collegati con l'infrastruttura aziendale.
Ad esempio:
- Monitoraggio del serbatoio con un sensore di livello KQ10
- Misurazione del consumo di aria compressa e monitoraggio delle perdite con un misuratore di aria compressa SD
- Monitoraggio del ventilatore tramite sensore di vibrazioni VVB
- Monitoraggio di valvole tramite sensore per valvole MVQ