Asse x, y e z: il sensore registra le accelerazioni in 3 dimensioni
- Analisi ottimale delle condizioni attraverso la misurazione dell'accelerazione su 3 assi
- Per il collegamento alla centralina diagnostica VSE
- Utilizzo universale grazie allo standard IEPE
- Ampio campo di misura per una vasta gamma di scenari applicativi
- Varianti robuste con IP 67, IP 68 o IP 69K
Per una diagnosi efficiente delle vibrazioni
Il sensore di accelerazione VSM101 è in grado di rilevare le variazioni di vibrazione sugli assi x, y e z. Questa percezione spaziale facilita il monitoraggio delle condizioni delle macchine in cui le forze e i disequilibri non agiscono solo su un asse di movimento. È il caso dei motori, ma anche dei componenti di impianti in movimento.
Importante indicatore del Condition Monitoring
Il segnale di accelerazione gioca un ruolo importante nel monitoraggio delle condizioni delle macchine e degli impianti (Condition Monitoring). Questo perché indica vari sintomi, come il disequilibrio, il danneggiamento dei cuscinetti o la collisione, che possono portare a guasti della macchina o addirittura a danni irreparabili. I dati grezzi registrati vengono trasmessi ad un dispositivo esterno, come la centralina diagnostica VSE di ifm, per la valutazione.
Robusto: principio di misura MEMS
Il sensore di accelerazione VSM101 si basa su un chip MEMS (principio di misura capacitivo) ed è destinato alle applicazioni industriali più esigenti. Grazie alla tecnologia MEMS, il sensore può essere testato attivamente per verificarne la funzionalità attraverso la centralina diagnostica (autotest).
Compatibile sul mercato: standard IEPE
Il sensore trasmette i suoi dati secondo il segnale IEPE, uno standard comune, ad esempio per i sensori di accelerazione. Il vantaggio dei dispositivi IEPE è la sensibilità costantemente elevata, indipendentemente dal tipo e dalla lunghezza del cavo di collegamento.