Una scelta sicura: meccanismi a fune per encoder
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_400_0047.jpg?v=1390103035)
- Rilevamento esatto della posizione anche su lunghe distanze
- Alta affidabilità di funzionamento grazie a una struttura robusta anche sotto sforzo permanente
- Meccanismo adattativo, compatibile con tutti i produttori di encoder con flangia Synchro
- Design compatto anche con funi fino a 15 m
Posizionamento esatto anche su lunghe distanze
I meccanismi a fune per encoder sono la scelta ideale quando le posizioni devono essere determinate con precisione su distanze rettilinee. Le applicazioni vanno da brevi distanze, ad esempio per montacarichi a forbice o carrelli elevatori, a lunghe distanze, come quelle per i carrelli sui bracci delle gru o i sistemi di trasporto nei magazzini a scaffali alti.
Collegamento robusto, resistente contro influenze esterne
Vantaggio del meccanismo a fune: connessione continua tra encoder e oggetto in movimento. Gli effetti negativi del rilevamento della distanza, ad esempio causati dalla sporcizia nel caso di misurazione ottica della distanza, sono per lo più eliminati. I componenti meccanici sono progettati per un uso industriale di lunga durata, fino a 1 milione di trazioni.