You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Massima performance IO-Link in un design M8

Massima performance IO-Link in un design M8

  • Grande distanza di commutazione con minimo ingombro
  • Semplice montaggio e sostituzione grazie al connettore standard M8

Un vantaggio in più con IO-Link

  • Ideale per un’installazione in spazi ristretti: parametrizzazione IO-Link da remoto
  • Processo affidabile grazie al monitoraggio del punto di commutazione per rilevare l’usura
  • Funzioni diagnostiche, es. monitoraggio della temperatura interna del dispositivo, per prevenire i guasti

Grande performance con piccolo design

Con 3 mm (montaggio schermato) e 6 mm (montaggio non schermato), la distanza di commutazione è molto superiore allo standard dei sensori M8 convenzionali. Grazie all’alta frequenza di commutazione di 600 Hz, i sensori sono in grado di rilevare posizioni anche in caso di installazione in spazi ristretti.

Maggiore performance con IO-Link

Oltre all’uscita di commutazione, il sensore ha un’interfaccia IO-Link con la quale può essere configurato da remoto. Grazie all’alta precisione, l’utente può monitorare il punto di commutazione con una precisione millimetrica e rilevare in tempo le derive indotte meccanicamente, come l’usura. Funzioni di diagnostica estese, come il monitoraggio integrato della temperatura del dispositivo, forniscono ulteriore sicurezza nell’impianto inviando avvisi tempestivi in caso di situazioni operative critiche.

Accessori