Preciso e semplice: sensore di livello radar con IO-Link
- La frequenza di 80 GHz permette di misurare il livello con precisione millimetrica fino a 10 metri
- Principio di misura senza contatto: nessun malfunzionamento dovuto ad accumuli o usura
- Certificato per applicazioni igieniche
- Facile installazione e funzionamento senza manutenzione
- Parametrizzazione del sensore e monitoraggio del livello da remoto tramite connessione IT
Monitoraggio di grandi serbatoi, senza interferenze
Con il sensore di livello LW2720 è possibile monitorare i livelli dei liquidi in serbatoi con un'altezza fino a 10 metri, con precisione e senza zone morte. Il principio di misurazione radar, senza contatto, previene malfunzionamenti o guasti del sensore causati dall'adesione di prodotti viscosi o da collisioni con agitatori.
La frequenza di 80 GHz utilizzata garantisce risultati di misura stabili e precisi anche in presenza di vapore o condensa nel serbatoio. Il sensore è progettato per l’utilizzo in applicazioni igieniche e non viene influenzato neanche dai processi CIP e SIP o da spray-ball.
Più semplice grazie ad IO-Link
Agli importanti vantaggi di LW2720 si aggiungono due caratteristiche: il sensore viene installato in pochi minuti e, tramite IO-Link, i suoi parametri possono essere configurati e letti comodamente da remoto.