Ottima e doppiamente efficace: misurazione dell'accelerazione su due assi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_800_0010.png?v=-1765083606)
- Analisi ottimale delle condizioni attraverso la misurazione dell'accelerazione su 2 assi
- Per il collegamento alla centralina diagnostica VSE
- Utilizzo universale grazie allo standard IEPE.
- Ampio campo di misura per una vasta gamma di scenari applicativi
- Design robusto con IP 67
Per una diagnosi efficiente delle vibrazioni
Il sensore di accelerazione VSM102 è in grado di rilevare cambiamenti di vibrazioni radiali e assiali. Questo semplifica, ad esempio, il monitoraggio della condizione dei cuscinetti o degli estrusori, nonché di altri impianti in cui le forze e i disequilibri agiscono su più di un asse.
Importante indicatore del Condition Monitoring
Il segnale di accelerazione è molto importante per il monitoraggio condizionale delle macchine e degli impianti. Questo perché indica tempestivamente sintomi, come disequilibrio, danno al cuscinetto o impatto, che possono portare a guasti della macchina.
I dati grezzi registrati vengono trasmessi ad un dispositivo esterno, come la centralina diagnostica VSE di ifm, per la valutazione.
Robusto: principio di misura MEMS
Il sensore di accelerazione VSM102 si basa su un chip MEMS (principio di misura capacitivo) ed è destinato alle applicazioni industriali più esigenti. Grazie alla tecnologia MEMS, il corretto funzionamento del sensore può essere controllato attivamente tramite la centralina diagnostica (autotest).
Ampiamente compatibile: standard IEPE
Il sensore trasmette i suoi dati secondo il segnale IEPE, uno standard affermato, ad esempio, per i sensori di accelerazione. Il vantaggio dei dispositivi IEPE è la sensibilità costantemente alta, indipendentemente dal tipo e dalla lunghezza del cavo di collegamento.