Niente più quadro elettrico: diagnosi delle vibrazioni direttamente sul campo
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_vse903_0001.jpg?v=-551326274)
- Robusto design IP67 per applicazioni decentralizzate
- Installazione e retrofit rapidi e senza errori grazie a connettori M12 standard
- Sei ingressi di segnale rilevano tutti i dati importanti per il Condition Monitoring
- Separazione integrata tra rete di automazione e rete IT; compatibile con tutti i comuni accelerometri
Per una diagnosi delle vibrazioni efficiente e decentralizzata
La centralina diagnostica VSE9xx può essere montata direttamente sul campo grazie al suo robusto design con IP67. È possibile analizzare fino a quattro segnali dinamici (es. accelerazione) e inoltrare i dati tramite Ethernet o bus di campo. Tramite due ingressi aggiuntivi (1 segnale a impulsi, 1 analogico) è possibile rilevare ulteriori informazioni rilevanti per il Condition Monitoring, come velocità e temperatura.
Facile integrazione anche negli impianti esistenti
La centralina VSE con IP67 è perfetta per il semplice retrofit di un sistema di monitoraggio delle vibrazioni negli impianti esistenti. La gamma completa di prodotti IP67 di ifm, che comprende anche switch, master IO-Link, alimentatori e EdgeDevice, offre la massima flessibilità per il retrofit degli impianti. I tempi, gli spazi e i costi di installazione vengono notevolmente ridotti.
Collegamento sicuro tramite connettore M12 standard
I sensori di accelerazione vengono collegati alla VSE tramite un cavo di collegamento standard M12. Ciò consente un'installazione priva di errori e garantisce anche la tenuta stagna necessaria sul campo contro gli influssi esterni.